One rode probe 11263

Product picture of: One rode probe 11263

Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Caratteristica / Applicazione

    Sonda ad asta. Asta facilmente accorciabile e sostituibile in loco

  • Alimentazione / Comunicazione

    Relè

  • Temperatura ambiente

    -20 … 70 °C
    (-4 … 158 °F)

  • Temperatura di processo

    -20 … 70 °C
    (- 4 … 158 °F)

  • Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione

    1 bar (15.5 psi)

  • Conducibilità minima del liquido/gas

    20 µS/cm

  • Parti bagnate

    PE, 316Ti
    Alluminio

  • Attacco al processo

    G 1/

  • Lunghezza del sensore

    0,08 … 1 m
    (3.15 … 39")

  • Comunicazione

    Relè

  • Componenti

    Trasmettitore: FTW325

  • Limiti applicativi

    Rispettare la conducibilità min. del fluido

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
  • Successore