Sistema universale per la misura di pressione differenziale: con tubi Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori di pressione differenziale Deltabar S/M. Riduzione di pressione con orifizi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
ASME Orifice plate Material SS 316 Ti for D-D/2 or flange tapping. Flanges/ plate installation by user. Separately ordered dP transmitter DELTABAR-S optimized and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Diametro
2" ... 40"
Errore di misura massimo
< 1 %
Campo di misura
0,5...200'000 m3/h
Campo di pressione
Vacuum ... 160 bar abs (Vacuum ... 2.320 psi)
Temperatura di processo
-200 °C ... +1000 °C (-328 °F ... +1.832 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Transmitter
Uscite
Transmitter: 4 ... 20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Approvazioni Ex
Transmitter: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
ASME Orifice plate Material SS 316 Ti for D-D/2 or flange tapping. Flanges/ plate installation by user. Separately ordered dP transmitter DELTABAR-S optimized and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Diametro
2" ... 40"
Errore di misura massimo
< 1 %
Campo di misura
0,5...200'000 m3/h
Campo di pressione
Vacuum ... 160 bar abs (Vacuum ... 2.320 psi)
Temperatura di processo
-200 °C ... +1000 °C (-328 °F ... +1.832 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Transmitter
Uscite
Transmitter: 4 ... 20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Approvazioni Ex
Transmitter: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
Materiale orifizio ASME SS 316 Ti per D-D/2 o diaframma normalizzato. Installazione di flange/orifizio a carico dell'utente. Trasmettitore dP Deltabar S ottimizzato e adattato, ordinato separatamente.
Caratteristiche del sensore
Trasmettitore (Deltabar S) sostituibile senza interrompere il processo (per ammodernamento o manutenzione)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .