Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Tool di prodotto

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Flow Calibration Rig Italia

Una grande novità vi aspetta dal 1° Febbraio.

Vi presentiamo in anteprima il nuovo banco di taratura per misuratori di portata, il primo in Italia.

Il servizio di taratura della portata presso il laboratorio della sede di Endress+Hauser Italia, viene eseguito su un banco di taratura identico a quelli utilizzati per la taratura iniziale degli strumenti nei centri di produzione del Gruppo.
Il servizio è applicabile a misuratori di portata anche non prodotti da Endress+Hauser. Le caratteristiche metrologiche del banco di taratura, sia in unità di volume che di massa, consentono di ottenere una prestazione di altissimo livello con tempi di lavorazione eccezionalmente contenuti.

Vantaggi

  • Confrontare le prestazioni dello strumento con un sistema di accuratezza migliore

  • Correggere mediante allineamento una deviazione della misura

  • Sottoporre a verifica anche strumenti non di produzione Endress+Hauser

Applicazioni

  • Taratura di strumenti che richiedono nel processo un elevato livello di accuratezza

  • Taratura di strumenti dedicati alla taratura di altri strumenti (standard per la taratura di portata)

  • Taratura di strumenti utilizzati nel collaudo di apparecchiature

  • Allineamento della misura di strumenti riscontrati non conformi per eccesso di deviazione

  • Verifica di secondo livello a seguito del riscontro di anomalie diagnostiche

  • Taratura a seguito di una riparazione con sostituzione di parti

Le fasi della taratura su banco fisso

Il Cliente esegue lo smontaggio dello strumento da sottoporre a verifica metrologica, ne esegue accurata pulizia e se necessario decontaminazione, quindi invia lo strumento al laboratorio. I Tecnici specialisti di Endress+Hauser eseguono una verifica generale dello strumento. Lo strumento viene montato sul banco di taratura e sottoposto a taratura.

Se richiesto viene corretto l’errore di misura e viene eseguito un secondo protocollo di taratura. Viene apposta un’etichetta a trasferimento termico che riporta gli estremi del rapporto di taratura. Lo strumento viene reso disponibile al Cliente assieme ai rapporti di taratura, i medesimi sono caricati nel database CER accessibile a tutti i Clienti dotati di Portale W@M. Il Cliente potrà così rimontare lo strumento sul processo e utilizzarlo al meglio delle sue caratteristiche metrologiche.

Per ulteriori informazioni contattate: lorenzo.dellapenna@it.endress.com

Per prenotare una taratura è sufficiente compilare questo modulo

Per meglio formulare la nostra proposta di taratura abbiamo bisogno di conoscere qualche dettaglio sullo strumento installato e sull'impianto. La preghiamo quindi di fornirci ulteriori informazioni sull'applicazione.

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 01942780154 Via Fratelli Di Dio, 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
info@it.endress.com

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi