Connettete la vostra misura di pressione con il futuro!
Maggiore sicurezza di processo grazie a Cerabar e Deltabar
Le recenti sfide del settore
Ci sono vari motivi per cui la facilità d'uso è un grande vantaggio. Molte industrie stanno lottando con una crescente mancanza di personale qualificato. Le principali attività di revisione degli impianti spesso coinvolgono fornitori di servizi il cui personale non ha una conoscenza approfondita delle apparecchiature e dei sistemi in loco. Anche la quantità di apparecchiature relative alla sicurezza è aumentata notevolmente negli ultimi anni, ad esempio nell'industria chimica, e con essa il numero di costosi test di prova del livello di integrità della sicurezza (SIL).
Operatività resa facile
Per soddisfare tutti questi sviluppi, abbiamo semplificato la nuova linea di misura della pressione Cerabar e Deltabar. Ciò si riflette nel suo funzionamento intuitivo tramite l'app SmartBlue, che include sequenze operative guidate per la messa in servizio e test di prova di SIL. Ciò è reso possibile da un'interfaccia Bluetooth aggiuntiva, che copre distanze fino a 15 m. In questo modo anche i punti di misura difficili da raggiungere o in aree pericolose sono di facile manutenzione.
Pronti per l'Industria 4.0
La roadmap NAMUR "Process-Sensors 4.0" definisce tre criteri chiave per i sensori di processo digitali: la comunicazione wireless, la diagnosi del sensore e la fornitura di informazioni sul sensore e sul processo. Con le funzioni Bluetooth® e Heartbeat Technology disponibili come optional, le nuove linee di prodotti Cerabar e Deltabar soddisfano entrambi questi criteri.
Heartbeat Technology
Ad esempio, Heartbeat Technology supporta il personale addetto alla manutenzione nella verifica dei punti di misura. Quest'ultima può essere eseguita tramite una connessione Bluetooth e l'applicazione SmartBlue in meno di 3 minuti senza interruzione del processo. Un protocollo di verifica, che fornisce informazioni dettagliate su tutti i test, viene generato automaticamente. Esso raggiunge una copertura totale dei test di oltre il 95%. Ora è possibile pianificare in anticipo le revisioni dell'impianto e i lavori di manutenzione per i dispositivi di misura e ridurre i tempi di fermo macchina.