Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Netilion - il sistema IIoT di Endress+Hauser

Maggiore disponibilità del sistema grazie ad applicazioni intelligenti e connesse

Endress+Hauser presenta Netilion, un ecosistema che combina applicazioni e componenti di sistema che semplificano notevolmente la gestione e la manutenzione del sistema.

L'applicazione Netilion Scanner App, così come i Netilion System Components, semplificano il monitoraggio della base installata, mentre Netilion Analytics fornisce una panoramica degli strumenti installati. Netilion Health visualizza e interpreta lo stato della base installata, consentendo così agli operatori di avviare rapidamente le necessarie misure manutentive. Con Netilion Library, Endress+Hauser offre un servizio di gestione dei dati online per l'intero ciclo di vita del punto di misura.

Netilion Scanner è un'applicazione gratuita per smartphone che cattura gli strumenti con un codice QR o un tag RFID. Oltre ai dati, l'applicazione può essere utilizzata per memorizzare immagini e altre informazioni come le coordinate GPS, i numeri dei tag o la posizione del dispositivo. Altri dati di misura come l'accessibilità dello strumento, la criticità o i parametri rilevanti per la qualità possono essere definiti sul campo e memorizzati tramite l'applicazione. I dati vengono salvati automaticamente online e memorizzati offline sul tag RFID.

Componenti del sistema Netilion come adattatori, gateway e dispositivi di bordo facilitano il riconoscimento automatico degli strumenti e l'acquisizione dei dati senza dover interagire con il circuito di controllo. La base installata è ora memorizzata nella cartella Netilion Analytics servizio online per creare automaticamente un gemello digitale del sistema. La base installata può ora essere analizzata con l'aiuto di dashboard per avviare misure di manutenzione proattiva per strumenti critici o per sostituire strumenti fuori produzione.

Grazie all'integrazione OT e IT degli strumenti di campo per mezzo di Componenti del sistema Netilion, gli operatori possono sfruttare i vantaggi di Heartbeat Technology e acquisire dati diagnostici e di monitoraggio dallo strumento o dal processo.

Netilion Health visualizza i dati diagnostici dello strumento per individuare la causa di eventuali irregolarità e i relativi rimedi, tutti specifici dello strumento. Ciò migliora la capacità di risposta nei casi in cui è necessaria una manutenzione o un intervento di assistenza. L'applicazione Health può inoltre tenere traccia delle condizioni dello strumento in modo da poter avviare altre misure di ottimizzazione della manutenzione.

Netilion Library aiuta gli utenti ad organizzare gli archivi di lavoro e i documenti. Endress+Hauser ha già due gemelli digitali, da 40 a 47 milioni di strumenti, che fungono da base. Netilion Library è un servizio di condivisione di file e gestione dei dati per l'intero ciclo di vita di uno strumento. I file possono essere continuamente aggiunti al gemello digitale in modo tracciabile in modo che siano disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

In questo modo si risparmia molto tempo nello svolgimento di attività di manutenzione o di ingegneria, poiché la ricerca di informazioni, spesso noiosa, viene eliminata. La combinazione di Netilion Library e Netilion Tablets di Endress+Hauser consentirà la manutenzione mobile e documentata in modo esclusivamente digitale.

L'ecosistema Netilion IIoT supporta gli utenti con applicazioni intelligenti e connesse. ©Endress+Hauser

L'ecosistema Netilion IIoT supporta gli utenti con applicazioni intelligenti e connesse.

Contatti