Massima efficienza nel recupero del materiale di scarto
Ottimizzare l'affidabilità di processo con Endress+Hauser
Pianificazione perfetta e tempi rapidi sono indispensabili quando si ricicla materiale di scarto. Mercantili, treni merci e autocarri consegnano volumi elevatissimi di metalli di scarto e caricano l'acciaio riciclato della migliore qualità. Nell'arco di poche ore, il metallo di scarto è sottoposto a temperature estremamente elevate: temperature di colata superiori a 1600 °C (2900 °F) in forni ad arco elettrico estremamente potenti, per il trattamento secondario in forni siviera, quindi nel colatore. Al termine del processo, i laminatoi restituiscono acciaio di alta qualità.
I risultati
Funzionamento affidabile in ambienti difficili e con alte temperature
Assistenza grazie alla ricerca delle perdite
Controllo e analisi di aria compressa, gas naturale compresso, ossigeno e acqua
Migliore efficienza di alimentazione dell'energia chimica nel forno
Sfide per l'operatore
Un flusso di materiale ottimale è indispensabile e ogni singola fase di lavorazione deve essere eseguita correttamente. A causa dell'elevata quantità di energia richiesta dall'acciaieria, sono prioritari l'affidabilità di processo, l'efficienza di gestione delle risorse e dell'energia e l'aspetto ambientale. Lo sviluppo di tecnologie efficienti ha risvolti economici molto significativi poiché i costi energetici possono rappresentare un terzo dei ricavi di un laminatoio.
Qui entra in gioco Badische Stahl-Engineering (BSE): impianti e macchinari, che sono stati collaudati in condizioni severe e protratte nel tempo, sono ottimizzati per gli operatori e forniti alle acciaierie in tutto il mondo. Sono state sviluppate innovazioni grazie a un forte spirito di inventiva e alla spinta verso tecnologie più efficienti.
La soluzione
Nell'ottimizzazione dell'affidabilità di processo con "High-tech, made by Badische Stahl-Engineering GmbH", giocano un ruolo importante anche i misuratori di portata e i sensori di pressione e temperatura Endress+Hauser. Questi strumenti effettuano misure affidabili in ambienti difficili e con alte temperature. Semplificano la ricerca delle perdite e il controllo e l'analisi di aria compressa, gas naturale compresso, ossigeno e acqua. Aiutano a migliorare l'efficienza di alimentazione dell'energia chimica nel forno.