Misura di livello nei sili in cantiere
Soluzioni per il settore dei materiali da costruzione
Spesso la pianificazione dei materiali necessari in cantiere è un processo eseguito ancora manualmente. Questo processo di ordinazione si basa sull'esperienza dei collaboratori e avviene per telefono. Con Micropilot FWR30 di Endress+Hauser ora registrazione, visualizzazione e messa a disposizione di tutte le informazioni di livello nei sili sono completamente automatizzate.
I risultati
Profibaustoffe Austria GmbH può visualizzare rapidamente e facilmente la quantità disponibile di materiali presso i suoi clienti
Le consegne possono essere pianificate in modo efficiente in base ai dati
La possibilità di evitare viaggi non necessari, oltre a portare altri vantaggi, riduce i costi operativi
La qualità dei materiali immagazzinati può essere garantita dalla misura continua della temperatura ambiente
La sfida
Spesso la pianificazione dei materiali necessari in cantiere è un processo eseguito ancora manualmente. Questo processo di ordinazione si basa sull'esperienza dei collaboratori e avviene per telefono. Quindi sul processo influiscono in modo notevole fattori quali malattia, vacanze, temperatura e la tendenza a effettuare gli ordini con eccessivo anticipo o ritardo. Le conseguenze possono essere la mancata disponibilità del prodotto, costi di magazzino elevati o processi operativi inefficienti.
La nostra soluzione
La nostra soluzione per Profibaustoffe Austria GmbH è rappresentata dalla completa automazione di registrazione, visualizzazione e messa a disposizione di tutti i parametri pertinenti sia in cantiere sia presso il sito di distribuzione. Micropilot FWR30, un sensore di livello (radar da 80 GHz) per l'IIoT alimentato a batteria, fornisce le informazioni sull'esatto livello di riempimento all'interno del silo. Oltre a considerare il comportamento del materiale sfuso, il misuratore dispone di sensori addizionali per:
misura della temperatura ambiente per garantire l'integrità della qualità del prodotto
misura dell'angolo di inclinazione per poter dedurre informazioni su tempo di trasporto e installazione
rilevamento della posizione GPS
monitoraggio dello stato della batteria