Nessuna ignizione di polvere granulare in sili e serbatoi per materiali sfusi
Profilatura della temperatura nell'industria alimentare
L'esposizione di prodotti organici a contaminanti ambientali rischia di innescare reazioni chimiche caratterizzate da un aumento della temperatura. Ciò può causare la degradazione del prodotto e presenta inevitabilmente rischi di esplosione. Un'accurata profilatura della temperatura può rilevare questi punti caldi e garantire il massimo livello di qualità di prodotto e sicurezza del personale.
Misura della temperatura multipunto in sili riempiti con prodotti organici, quali chicchi di caffè tostati
Vantaggi
Monitoraggio automatico dei valori di temperatura misurati in tempo reale
Mitigazione dei rischi grazie alla misura affidabile del profilo di temperatura per il rilevamento di punti caldi
Potenziale risparmio grazie alla riduzione di prodotti di bassa qualità
Garanzia di operatività e disponibilità di processo costanti
La sfida
Lo sviluppo di una soluzione per il monitoraggio della temperatura in più sili presenti in un unico impianto. Il cliente aveva bisogno di una misura precisa in tre punti di temperatura per ogni silo, al fine di individuare in anticipo un aumento di temperatura superiore ai limiti stabiliti e di garantire una qualità costante del prodotto.
La nostra soluzione
iTHERM MultiSens TMS31 è un termometro multipunto personalizzato per applicazioni impegnative. Grazie al fatto di avere solo un unico punto di ingresso, semplifica le procedure di installazione e crea meno interferenze con l'isolamento termico.
Numerose soluzioni sul mercato si avvalgono di sensori elettrochimici per rilevare l'ignizione, ma solo nel momento in cui si verifica, non prima. Per risolvere questo problema viene utilizzato il data manager avanzato Memograph RSG45, per la comunicazione senza soluzione di continuità con il sistema di controllo del cliente.