Misura della temperatura a risposta rapida
in processi di polimerizzazione critici per la sicurezza
Molte reazioni nell'industria chimica sono di tipo esotermico. In altre parole, rilasciano calore durante il processo. Controllare queste reazioni è fondamentale per evitare il surriscaldamento e potenziali pericoli. Un esempio è rappresentato dalla polimerizzazione, utilizzata per produrre materiali come plastiche, fibre sintetiche, adesivi e resine. Per affrontare le sfide legate al monitoraggio della temperatura in processi critici è stato sviluppato un design per il pozzetto termometrico che risponde alle variazioni di processo cinque volte più velocemente rispetto ai design standard.
Vantaggi
Tempo di risposta migliorato: tempo di risposta significativamente più basso, con miglioramento di sicurezza ed efficienza.
Maggiore sicurezza: un tempo di risposta più rapido consente di rilevare più velocemente le variazioni di temperatura critiche, così c'è più tempo per le azioni correttive.
Risparmio energetico e aumento della resa: grazie al miglioramento del controllo della temperatura, i processi possono avvicinarsi maggiormente ai limiti di sicurezza, con un risparmio energetico e un aumento della resa di produzione.
La sfida
In queste applicazioni critiche per la sicurezza, le rapide variazioni di temperatura devono essere monitorate e controllate. Uno scenario particolarmente critico è la cosiddetta reazione di tipo "runaway", dove un aumento lineare della temperatura aumenta le velocità di reazione dei componenti. Se individuata in tempo, la reazione può essere arrestata iniettando un inibitore o rilasciando improvvisamente la pressione.
La nostra soluzione
La base è il nostro termometro modulare industriale universale iTHERM ModuLine TM131, potenziato con il pozzetto termometrico a risposta rapida QuickLink. In questo design, la punta del pozzetto termometrico che circonda la posizione del sensore è dotata di un materiale che offre due vantaggi chiave.