Elevata disponibilità di impianto per la produzione di idrogeno
Ecco perché la misura della pressione nell'impianto di steam reforming di Messer Industriegase funziona in modo semplice e affidabile
Messer produce idrogeno in un impianto di steam reforming. Lo stabilimento è dotato di numerosi dispositivi di protezione e sicurezza nei punti in cui i valori della pressione sono fondamentali. I misuratori Endress+Hauser sono in grado di affrontare tutte le sfide che la produzione di idrogeno comporta grazie, fra l'altro, alla membrana rivestita in oro. Questi strumenti sono affidabili e offrono funzioni user-friendly, semplificando il lavoro al team Messer.
Vantaggi
Elevata disponibilità dell'impianto
Misura accurata e affidabile anche in campi di pressione estremamente ridotti
Risparmio di tempo grazie alla facilità d'uso dei dispositivi
Necessità di una formazione minima
Intervalli di manutenzione prolungati
La sfida del cliente
La misura della pressione è un'attività impegnativa nel processo di steam reforming. I requisiti comprendono temperature fino a 900 °C durante la produzione e pressioni fino a 200 bar durante il riempimento. La pressione nella fornace di reforming è spesso nell'ordine dei millibar. La diffusione dell'idrogeno rappresenta una sfida difficile. Gli atomi di idrogeno possono penetrare la membrana metallica dei sensori riempiti d'olio. Di conseguenza si ha la formazione di bolle nel fluido di riempimento. Ciò causa uno spostamento del punto di zero, che può portare a malfunzionamenti.
La nostra soluzione
I sensori di pressione e di pressione differenziale utilizzati nell'impianto di produzione di idrogeno Messer comprendono Cerabar PMP71B e Deltabar PMD75B. Nell'impianto di steam reforming Messer, Endress+Hauser ha installato manometri che soddisfano gli speciali requisiti della produzione di idrogeno:
Un rivestimento in oro dello spessore di 25 µ evita in modo affidabile che l'idrogeno attraversi la membrana e penetri nella cella di pressione.
I dispositivi eseguono un automonitoraggio automatico senza interrompere il funzionamento dell'impianto.
Un assistente digitale guida gli utenti passo dopo passo nelle fasi di messa in servizio, manutenzione e test di verifica funzionale SIL.
La connessione Bluetooth semplifica l'accesso al dispositivo.
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
 Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           Variabile  |