Autotaratura automatica in linea nell'impianto di Lonza
Monitoraggio completo dell'intero bioprocesso
Per Lonza, l'affidabilità di processo e la qualità dei prodotti sono fondamentali. La taratura tracciabile e completamente automatizzata durante il processo può ridurre il rischio di mancato rilevamento di eventuali errori di misura al minimo.
                        Vantaggi
Rilevamento immediato delle derive di temperatura
Intervalli di taratura brevi, che riducono il rischio di misure della temperatura scorrette
Massima sicurezza di processo e disponibilità dell'impianto
Precisione di 0,03°C, 10 volte migliore rispetto a un sensore Pt100 standard di classe AA
Memorizzazione totalmente automatica e tracciabilità delle ultime 350 tarature
Il problema del cliente
I tempi di fermo e taratura devono essere limitati il più possibile. Nella bioproduzione, la minimizzazione dei rischi richiede un aumento 
della frequenza di taratura. L'obiettivo è risparmiare tempo nelle operazioni di installazione, manutenzione e monitoraggio, che devono svolgersi in modo sicuro e affidabile. Tutte le specifiche impongono un elevato livello di qualità dei prodotti.
La soluzione
Il sensore di temperatura con funzione di autotaratura iTHERM TrustSens è stato utilizzato per finalità di prova per quattro mesi in un serbatoio tampone situato nel fermentatore di un impianto pilota. Questo sensore esegue un'autotaratura automatica in linea a 118 °C durante ciascun processo SIP (Steam in Place) e segnala ogni eventuale deviazione al sistema di controllo utilizzando il protocollo HART. La deviazione media di 0,03 °C risulta 10 volte migliore dell'errore massimo consentito per un sensore Pt100 standard di classe AA.
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
 Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           Variabile  |