Analisi spettroscopica Raman nei processi di polimerizzazione in sospensione
Borealis ha implementato il monitoraggio dei gradi di polipropilene e polietilene durante le reazioni di polimerizzazione delle olefine nei reattori a ciclo continuo
I sistemi di analisi spettroscopica Raman di Endress+Hauser assicurano misure non distruttive in tempo reale nelle miscele in sospensione per la caratterizzazione del processo e il controllo del feedback. I risultati hanno confermato il potenziale della spettroscopia Raman per migliorare la comprensione e il controllo del processo, con l'obiettivo di ottenere proprietà del materiale precise e sempre entro le specifiche.
Vantaggi:
Resa produttiva: passaggio più rapido da un grado all'altro e minimizzazione dei materiali fuori specifica
Produzione più efficiente: prevenzione dei fermi non pianificati grazie all'attento monitoraggio del processo di reazione
Sfide del cliente
Borealis ha cercato una soluzione innovativa per tracciare l'esaurimento dei monomeri e dei reagenti e la formazione del prodotto polimerico nelle sospensioni, con l'obiettivo di:
Aumentare l'efficienza di produzione: la mancanza di un preciso monitoraggio comporta inevitabilmente materiali fuori specifica.
Migliorare la qualità del prodotto: il monitoraggio in tempo reale della produzione di polimeri aiuta ad assicurare materiali sempre conformi alle specifiche.
Riduzione dei tempi di inattività: il controllo più approfondito delle anomalie durante il processo di polimerizzazione può aiutare a limitare i tempi di fermo.
La nostra soluzione
Borealis ha scelto di collaborare con Endress+Hauser per la sua consolidata esperienza come fornitore affidabile di soluzioni spettroscopiche Raman in ambienti ATEX. La prima fase del progetto è stata quella di utilizzare la spettroscopia Raman in un reattore di laboratorio per monitorare la polimerizzazione in sospensione. Il successo di tale esperimento ha poi permesso di giustificare ulteriori investimenti e valutare l'implementazione di questa tecnica su scala pilota e nei processi di produzione. Il sistema Raman era costituito dai seguenti componenti:
Analizzatore Rxn2 – 532 nm ATEX
Sonda a immersione Rxn-40