Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser Flow Switzerland

Il centro di produzione per la tecnologia di misura della portata

Fondata nel 1977, Endress+Hauser Flow è leader mondiale nella fornitura di tecnologia di misura di portata per l'ingegneria dei processi industriali. Con sede a Reinach (Svizzera), l'azienda impiega più di 1370 persone nella produzione, nella gestione dei prodotti e nella ricerca e sviluppo. Altre strutture dell'azienda con altri 975 dipendenti si trovano a Cernay (Francia), Greenwood (Indiana/USA), Aurangabad (India), Suzhou (Cina), Itatiba (Brasile) e Coburg (Germania).

Vista aerea della sede Endress+Hauser Flow di Reinach ©Endress+Hauser
Edificio della sede Endress+Hauser Flow di Reinach ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, reparto elettronica ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, assemblaggio meccanico ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, assemblaggio ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, assemblaggio ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, controllo qualità ©Endress+Hauser
Ambienti produttivi della sede Endress+Hauser Flow di Reinach, controllo qualità ©Endress+Hauser
  • Amministratore delegato

    Dr. Mirko Lehmann

  • Anno di fondazione

    1977

  • Numero di dipendenti

    2340 in tutto il mondo, oltre 1370 a Reinach

Oltre 45 anni di competenza nella misura della portata

  • Offriamo a livello globale la più ampia gamma di prodotti per la misura della portata

  • PremiumCal:Le migliori strutture di taratura del mondo a Reinach (Svizzera) e Greenwood (USA)

  • Servizio personalizzato di collaudo in fabbrica con tracciabilità delle tarature

  • Massima qualità supportata dai nostri sistemi di qualità:
    ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accreditato (laboratorio di taratura)

  • Produzione

Contatti

  • Endress+Hauser Flowtec AG

    Endress+Hauser Flowtec AG

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Svizzera

Download

    Panoramica: Endress+Hauser Flow in Svizzera

    Il centro di produzione per la misura della portata in Svizzera

    Direzioni per raggiungere Endress+Hauser Flow, Reinach (CH)

    Come trovarci

    Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore

    Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata