Formazione su PROFIBUS

PROFIBUS: una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo

PROFIBUS, una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo, offre molte possibilità in più rispetto alla tradizionale tecnologia 4…20 mA.
Per sfruttare i vantaggi della comunicazione digitale offerti da PROFIBUS è necessario conoscere la relativa tecnologia.
Frequentando uno dei nostri corsi di formazione, potrete trarre maggiori vantaggi dai vostri impianti e comprendere l'utilizzo delle funzionalità più moderne per ottimizzare le vostre installazioni.

PROFIBUS: una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo © Endress+Hauser

Corso di formazione PROFIBUS DP/PA

Imparerete a capire i benefici della tecnologia e conoscerete le procedure per l'installazione, l'integrazione dei dispositivi e la risoluzione dei problemi. L'accento è posto su PROFIBUS DP e PA.

Per ulteriori informazioni >>>

Corso di formazione certificato per Installatori PROFIBUS

Durante questo corso per installatori certificati, riconosciuto a livello mondiale e indipendente dal fornitore, i partecipanti imparano a installare correttamente una rete PROFIBUS. Si impara a gestire ogni aspetto delle installazioni PROFIBUS in modo professionale e con gli strumenti più moderni, dal cablaggio con esercitazioni pratiche alla procedura di validazione della rete.

Al termine del corso i partecipanti conseguono la qualifica di “Installatori certificati PROFIBUS”.

Ulteriori informazioni >>>

Corso di formazione certificato per tecnici PROFIBUS DP/PA

Durante questo corso per installatori certificati, riconosciuto a livello mondiale e indipendente dal fornitore, i partecipanti apprendono tutti i dettagli del funzionamento di PROFIBUS DP. Tra i principali argomenti trattati figurano l'integrazione dei dispositivi in vari sistemi DCS, la decodifica di messaggi diagnostici e la configurazione dei parametri aciclici dei dispositivi tramite DTM o EDD. Durante esercitazioni pratiche i partecipanti imparano a utilizzare gli ultimi strumenti disponibili sul mercato per PROFIBUS.

Al termine i partecipanti conseguono la qualifica di “Tecnici certificati PROFIBUS DP/PA”.

Ulteriori informazioni >>>

Formazione base sulla tecnologia PROFIBUS

Partecipando a questo corso, imparerete a utilizzare la tecnologia PROFIBUS nell'automazione di processo. Il corso verte su argomenti come l'integrazione e la configurazione dei dispositivi mediante DTM e le possibilità di comunicazione con PROFIBUS.

Ulteriori informazioni >>>

Contatti

Download