Formazione su HART/WirelessHART

HART, la tecnologia più diffusa nell'industria di processo

HART, una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo, offre molte possibilità in più rispetto alla tradizionale tecnologia 4…20 mA.
Per sfruttare i vantaggi della comunicazione digitale offerti da HART è necessario conoscere questa tecnologia.
Frequentando uno dei nostri corsi di formazione, potrete trarre maggiori vantaggi dai vostri impianti e comprendere l'utilizzo delle funzionalità più moderne per ottimizzare le vostre installazioni.

HART, la tecnologia più diffusa nell'industria di processo. © Endress+Hauser

Corso di formazione HART

Questo corso, basato su esercitazioni pratiche, vi permetterà di conoscere dettagliatamente il funzionamento della tecnologia HART/WirelessHART. Il programma prevede l'analisi di varie topologie di rete e possibilità di implementazione. Inoltre, verranno illustrati i vantaggi della tecnologia HART e si descriveranno le funzioni e i comandi HART più innovativi.

Ulteriori informazioni >>>

Corso di formazione WirelessHART

Questo corso, basato su esercitazioni pratiche, è dedicato all'installazione di una rete WirelessHART e verterà su tutti gli aspetti da considerare per un utilizzo proficuo delle reti WirelessHART. Inoltre verrà descritto il processo di configurazione della rete fino alla messa in servizio, alla validazione della qualità della rete e all'integrazione finale nel sistema di controllo.

Ulteriori informazioni >>>

Contatti

Download