Aumentare la sicurezza
nell'industria mineraria

Rendere le miniere più sicure con strumenti digitali e omologati SIL per proteggere i vostri dipendenti e le vostre risorse

La sicurezza è sempre stata un argomento importante quando si tratta di operazioni minerarie. Oggi, tuttavia, la sua importanza è più alta che mai per due motivi. Da un lato, a causa della situazione di mercato competitiva, le attività minerarie non possono permettersi di perdere ore preziose di produzione a causa di un incidente. Dall'altro lato, l'industria mineraria è oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica a causa dell'impatto ambientale e sociale dell'attività estrattiva. Per evitare danni alla reputazione pubblica dell'azienda, la sicurezza deve essere la priorità assoluta.

La nostra offerta per la sicurezza nell'attività mineraria

Ci sono molte ragioni che rendono l'estrazione mineraria rischiosa: sostanze nocive come carburanti, prodotti chimici, acidi ed esplosivi sono parte integrante della produzione. Queste sostanze devono essere maneggiate con cura. Ciò implica anche il monitoraggio per rilevare eventuali perdite. Gli operatori inoltre possono ridurre al minimo il tempo che i loro dipendenti trascorrono in prossimità di queste sostanze, monitorando a distanza i loro processi. Ultimo, ma non meno importante, la strumentazione di misura deve essere progettata in modo sicuro per resistere alle difficili condizioni.

  • Monitoraggio degli stock

  • Monitoraggio remoto

  • Sicurezza funzionale

Monitoraggio remoto

Monitoraggio remoto ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Come raggiungere il massimo livello di sicurezza nell'attività mineraria

Gli esplosivi devono essere monitorati attentamente

Monitoraggio degli stock

Il monitoraggio di sostanze pericolose come prodotti chimici, esplosivi o acidi dal trasferimento allo stoccaggio alla produzione effettiva è un compito impegnativo. Non è sufficiente utilizzare semplicemente un solo parametro come il livello nei serbatoi, è imprescindibile utilizzare tutta una serie di parametri come la portata, la pressione e la temperatura per individuare eventuali perdite potenziali. Endress+Hauser dispone di un portfolio completo per questi compiti con tecnologie di misura differenti, così che il rischio di incongruenze dovute a interfacce differenti sia ridotto al minimo.

Aumentare la sicurezza, monitorando a distanza i processi di estrazione mineraria

Monitoraggio remoto

Ridurre il tempo che i lavoratori trascorrono in aree pericolose e monitorare da vicino i vostri processi non sono due aspetti che si escludono a vicenda. I sensori digitali e la comunicazione permettono di controllare a distanza i parametri più importanti per la vostra produzione. Endress+Hauser offre diverse possibilità di comunicazione digitale, dai protocolli di comunicazione come WirelessHart fino alla nostra soluzione IIoT Netilion. Inoltre, molti dei nostri strumenti si monitorano e si verificano autonomamente grazie alla tecnologia di autodiagnostica Heartbeat.

Strumenti omologati SIL (Safety Integrity Level) per la protezione dei vostri lavoratori e delle vostre risorse

Sicurezza funzionale

Il livello di automazione nell'industria mineraria è in aumento . Tuttavia, affinché i processi automatizzati funzionino in modo affidabile, è necessaria una strumentazione di cui ci si possa fidare. Endress+Hauser offre la più completa gamma di strumenti SIL (Safety Integrated Level) per tutte le attività di misura critiche. L'integrazione di strumenti di campo che possono essere utilizzati nelle aree SIS (Safety Instrumented System) definite in base ad HAZOP sono incluse nella direttiva sulla sicurezza secondo IEC 61511. I nostri strumenti possono raggiungere il livello SlL 3.

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Vantaggi

Quando è in gioco la sicurezza, occorre avere fiducia - fiducia nelle proprie attrezzature, fiducia nei processi e fiducia nei partner con cui si lavora. Endress+Hauser opera nel settore minerario da oltre 60 anni. Grazie all'esperienza che abbiamo costruito insieme ai nostri clienti, abbiamo sviluppato un portfolio di strumenti, prodotti e servizi che sono stati sviluppati nelle difficili condizioni tipiche dell'industria mineraria.

  • 90%

    del nostro portfolio di strumentazione è digitale o ha capacità digitali

  • SIL 3

    è il livello più alto che i nostri strumenti possono raggiungere

  • ~ 1.600

    data point di asset, di processo e di diagnostica disponibili