Soluzioni di gestione del combustibile per autocarri per l'industria mineraria

Gestione del combustibile sicura e conveniente
con skid di misura per operazioni di carico e soluzioni di inventory management

Il combustibile per i camion e i dumper è una delle spese più consistenti in una miniera. Inoltre, si tratta di un aspetto critico anche per la produttività: quando se viene a mancare il combustibile e la miniera si trova in un luogo remoto, l'azienda può perdere anche svariati giorni di produzione in attesa dei rifornimenti. Inoltre, una gestione errata può anche essere dannosa per l'ambiente, se ad esempio si verificano riempimenti eccessivi dei serbatoi con conseguenti tracimazioni. Con una gestione efficace del combustibile le miniere possono ridurre i costi operativi, migliorare la produttività e ridurre i rischi ambientali.

La nostra offerta

Anche se il combustibile è la linfa vitale di una miniera, è raro che venga monitorato e controllato in maniera efficiente. Endress+Hauser offre varie soluzioni per migliorare la gestione del combustibile utilizzato per gli autocarri, focalizzati su tre applicazioni principali. Una è dedicata all'ottimizzazione delle operazioni di carico dai fornitori, una al monitoraggio delle scorte per semplificare la gestione, mentre l'ultima è pensata per prevenire il riempimento eccessivo dei serbatoi di combustibile.

  • Skid di misura per operazioni di carico

  • Soluzione di inventory management

  • Soluzione di prevenzione del troppo pieno

Gestione sicura ed efficiente del combustibile

Skid di misura per carico combustibile

Skid di misura per operazioni di carico

Può capitare che vi siano discordanze tra il fornitore del combustibile e la miniera. La maggior parte dei fornitori utilizza misuratori meccanici, che tipicamente hanno un'accuratezza dello 0,5%. Gli skid di misura per combustibile proposti da Endress+Hauser utilizzano un misuratore di portata Coriolis, con accuratezza dello 0,1%. Il Coriolis viene sottoposto a una speciale taratura basata sulla densità, che consente di eseguire una compensazione in base al tipo di fluido, permettendo di capire se il combustibile potrebbe essere annacquato. Il sistema di misura per operazioni di carico completo ha un'accuratezza complessiva dello 0,25%.

Serbatoio di combustibile

Soluzione di inventory management per il combustibile

Una volta giunto in loco, il combustibile deve essere stoccato e gestito. La disponibilità di dati in tempo reale di alta qualità è fondamentale per l'efficienza delle attività decisionali. Endress+Hauser propone una soluzione di inventory management comprendente PLC, gateway e sistemi di telemetria, oltre a sistemi di misura di livello e temperatura precisi, sicuri e affidabili.

Sistema di prevenzione tracimazione

Prevenzione antitracimazione

Endress+Hauser offre una soluzione di prevenzione del troppo pieno certificata da esperti di sicurezza indipendenti di tutto il mondo. Questa soluzione di sicurezza di altissimo livello, conforme a IEC 61511, permette di raggiungere un tempo di risposta inferiore a un minuto. È disponibile con architettura singola o ridondante, con interruttore di livello e strumentazione radar. I test di verifica automatizzati garantiscono il funzionamento perfetto del sistema di sicurezza strumentato.

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Vantaggi

Grazie alla nostra esperienza nell'industria mineraria e nel settore Oil&Gas, siamo in grado di offrire soluzioni specifiche per le problematiche connesse alla gestione del combustibile. Inoltre, l'offerta Endress+Hauser comprende sia componentistica di sistema che strumenti di misura, pertanto l'integrazione risulta semplice e affidabile.

  • 0,25%

    accuratezza di misura degli skid per operazioni di carico

  • < 1 min.

    tempo di reazione al troppo pieno

  • <5 min

    per l'esecuzione di test di verifica su 16 serbatoi di combustibile