Le tecnologie di misura basate sul laser come la spettroscopia Raman e la TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) stanno guadagnando terreno rispetto ad altri metodi come la gascromatografia o la spettrometria di massa. Gli analizzatori di processo utilizzati, che sono privi di parti in movimento e richiedono attività di campionamento molto ridotte, sono facili da manutenere e forniscono risultati estremamente precisi in pochi secondi, permettendo così di controllare in modo più intelligente processi in rapido mutamento, in tempo reale ed evitando l'esposizione degli operatori a sostanze chimiche pericolose.
Fatti principali
Fino al 30%
di riduzione dei tempi di lavorazione dei lotti
Maggiore controllo dei processi con i metodi di analisi in linea
Utilizzando gli analizzatori TDLAS per monitorare la presenza di contaminanti nei gas di alimentazione, è possibile evitare i costi connessi alla loro eventuale presenza e alle conseguenti chiusure degli impianti chimici.
Rappresentazione schematica di un sistema di controllo relativo a un processo di polimerizzazione eseguito in batch semiautomatici.
Utilizzando gli analizzatori TDLAS per monitorare la presenza di contaminanti nei gas di alimentazione, è possibile evitare i costi connessi alla loro eventuale presenza e alle conseguenti chiusure degli impianti chimici.
Rappresentazione schematica di un sistema di controllo relativo a un processo di polimerizzazione eseguito in batch semiautomatici.
Rilevamento degli endpoint della reazione e controllo della cinetica
La polimerizzazione delle emulsioni viene sfruttata per produrre svariati materiali polimerici, come vernici, adesivi e gomme sintetiche. Questo tipo di reazione si svolge in un ambiente acquoso in cui le specie di monomeri vengono mantenute in un'unica fase per mezzo di un idoneo tensioattivo o emulsionante. È possibile utilizzare una o più specie di monomeri e il polimero o copolimero risultante è una sospensione stabile, che si presenta sotto forma di lattice.
La nostra expertise nel settore
La spettroscopia Raman è particolarmente indicata per monitorare queste reazioni, poiché è sensibile alla misura di doppi legami specifici e non vi sono problemi di interferenza dovuti alla matrice acquosa.
- I rapporti di banda possono compensare le variazioni dei valori di intensità totale della reazione misurati
- L'acqua non interferisce con la misura nelle soluzioni acquose
- Possibilità di eseguire misure attraverso le pareti o le finestre in vetro dei reattori
- Eccellente correlazione con i dati cromatografici e gravimetrici
Controllo in tempo reale delle impurità dei gas
La chiusura di un impianto a causa della presenza di gas non conformi alle specifiche può comportare costi elevati, specialmente nell'industria petrolchimica.
La nostra expertise nel settore
Gli analizzatori TDLAS monitorano la qualità dei gas di alimentazione misurando selettivemente contaminanti come l'umidità (H2O), il sulfuro di idrogeno (H2) e l'anidride carbonica (CO2). Queste misure contribuiscono a migliorare il controllo di processo, a rispettare le specifiche di prodotto, a evitare l'avvelenamento del catalizzatore e a ridurre al minimo il gas flaring. Gli analizzatori forniscono misure affidabili nel giro di pochi secondi, permettendo di intervenire rapidamente. Endress+Hauser fornisce soluzioni di analisi complete, comprendenti sistemi di estrazione e condizionamento del campione e armadi idonei per gli analizzatori.
Monitoraggio in linea delle caratteristiche e della qualità dei prodotti
Le reazioni di polimerizzazione vengono spesso eseguite in batch semiautomatici. Ciò consente di controllare attentamente la composizione del prodotto per creare materiali ad alte prestazioni con caratteristiche personalizzate definite in modo molto accurato. Durante la reazione si richiede un controllo rigoroso delle concentrazioni dei reagenti, per evitare che il prodotto finale abbia caratteristiche indesiderate: non basta aggiungere i reagenti nelle proporzioni corrette.
La nostra expertise nel settore
I nostri analizzatori Raman sono sensibili a gruppi funzionali specifici, come le frazioni viniliche e alchiliche comuni nei monomeri che partecipano alla polimerizzazione. La semplice interfaccia di campionamento e il collegamento in fibra ottica con l'unità di base offrono una grande flessibilità, permettendo un'installazione ottimale dell'apparecchiatura in relazione alla posizione dei reattori batch o delle linee di processo.
- Disponibilità di opzioni per ottiche senza contatto, per eseguire le misure attraverso le finestre dei reattori
- Possibilità di utilizzare un unico analizzatore con fino a quattro reattori batch o flussi di processo
- Uniformità assicurata tra un batch e l'altro a livello di peso medio molecolare e polidispersità
Vantaggi
Le soluzioni PAC (Process analytical chemistry) sono fondamentali per chi ha problemi di controllo e ottimizzazione dei processi chimici. Adottando tecnologie di analisi in linea come TDLAS e la spettroscopia Raman, migliorerete la conoscenza e il controllo dei vostri processi in tempo reale. Portate il vostro impianto chimico a nuovi livelli di performance, aumentando il rendimento, migliorando la qualità e assicurando la massima sicurezza possibile nei luoghi di lavoro.
Fatti principali
Oltre 25
I primi analizzatori installati dimostrano da anni di assicurare il funzionamento ininterrotto degli impianti
Fatti principali
>2000
analizzatori di processo Raman installati in tutto il mondo
Fatti principali
Oltre 100
brevetti relativi alla strumentazione spettrografica Raman e alla tecnologia olografica
Vantaggi
Le nostre soluzioni di analisi consentono di eseguire misure rapide e in tempo reale dei composti chimici, riducendo al minimo i costi operativi e i rischi per la sicurezza. Endress+Hauser ha una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni di analisi personalizzate ed è in grado di risolvere problematiche complesse in campo metrologico, ad esempio progettando sonde, rack di analizzatori e strutture di protezione esclusive per processi specifici.
- Assistenza applicativa completa, dallo studio di fattibilità alla messa in servizio, con contratti di manutenzione e assistenza a lungo termine per la definizione delle tarature
- Soluzioni PAC (Process Analytical Chemistry) studiate per soddisfare i requisiti delle norme industriali di tutto il mondo
- Rete globale di assistenza e supporto