Nuovi prodotti per il settore della produzione di energia
Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti
 
            Un monitoraggio accurato consente di raggiungere livelli superiori di disponibilità ed efficienza lungo la catena del valore dell'idrogeno
Migliorate la sicurezza e raggiungete i livelli ottimali di qualità dell'idrogeno verde
Il giusto livello di qualità dell'acqua di alimentazione aumenta la disponibilità e riduce il costo livellato dell'idrogeno (LCOH - Levelized Cost Of Hydrogen). Il monitoraggio del contenuto di H2S nell'idrogeno proveniente dai depositi sotterranei aiuta a evitare problemi di corrosione a valle.
- Assicuratevi la massima purezza dell'idrogeno e una maggiore durata dell'elettrolizzatore grazie al rischio ridotto di lisciviazione degli ioni metallici nell'acqua di alimentazione
- I sensori di temperatura non invasivi possono essere installati rapidamente e facilmente, senza interrompere il processo
- Monitorate in modo affidabile la qualità dell'acqua di alimentazione durante la raccolta dei dati: aumentate l'efficienza e la disponibilità del processo grazie alle migliori informazioni acquisite tramite Netilion, un ecosistema IIoT su cloud
- Affidatevi all'accurata tecnologia TDLAS per monitorare la qualità dell'idrogeno: rilevate umidità e H2S in tracce, a livello di ppm
 
            Operazioni di misura precise e stabili aumentano la disponibilità dell'impianto
Assicurate la conformità, la disponibilità e l'efficienza della vostra centrale termoelettrica (TPP)
I nostri prodotti consentono un monitoraggio affidabile e accurato delle emissioni, del combustibile, dell'acqua, del vapore e del latte di calce grazie a cui è possibile, oltre che migliorare la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza di funzionamento, ridurre i costi.
- Assicurate la conformità e aumentate la sicurezza monitorando le emissioni con un sistema multicomponente alloggiato in un unico armadio
- Migliorate la disponibilità e l'efficienza evitando la formazione di schiuma nelle torri di raffreddamento e nei processi di cattura del carbonio prevenendo, inoltre, la formazione di calcare nelle caldaie e nelle turbine
- Monitorate il pH e la concentrazione di gesso per ridurre il consumo del latte di calce e ottenere una desolforazione (DeSOx) ottimale, riducendo quindi le emissioni di ossidi di zolfo (SOx)
 
            Smart Support
Accesso diretto alle competenze di Endress+Hauser attraverso la nostra Knowledge Base online e sessioni di supporto remoto con tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.
- Massimizzate la disponibilità dei processi e raggiungete gli obiettivi di produzione
- Migliorate la sicurezza dell'impianto e degli operatori riducendo al minimo l'esposizione a condizioni pericolose
- Riducete le emissioni inutili legate alle trasferte per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di zero emissioni nette
 
            DIBA (Dynamic Installed Base Analysis)
Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Aumentate la disponibilità dei processi grazie a un servizio di consulenza professionale
- Identificate le inefficienze e prevenite i guasti grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
- Migliorate la sostenibilità delle vostre operazioni adottando un’adeguata strategia di manutenzione e migrazione
- Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata
Cercate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Non siete certi di quale strumento scegliere per la vostra applicazione e i vostri punti di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
 
            Misure precise in tutta la centrale idroelettrica garantiscono l'efficienza e la disponibilità degli impianti
Ottimizzate la sicurezza e l'efficienza della vostra centrale idroelettrica (HPP)
Il livello del serbatoio e dell'invaso, così come la portata della condotta forzata, sono misure importanti per monitorare l'efficienza della centrale elettrica. Le variazioni di efficienza possono indicare un problema con una turbina. Il monitoraggio affidabile dei sistemi di raffreddamento dell'olio e dell'aria contribuisce ad aumentare la disponibilità complessiva dell'impianto.
- Monitorate in modo sicuro l'efficienza del raffreddamento con trasmettitori robusti per ridurre al minimo i tempi di inattività
- Assicurate una portata d'acqua stabile e una costante qualità dell'olio (viscosità e/o densità) con tratti rettilinei in entrata brevi o completamente assenti, per guadagnare spazio e risparmiare sui costi aumentando, nel contempo, la vita di servizio dell'impianto
- Misurate il livello del serbatoio, della vasca della pompa e del canale di scarico per monitorare l'efficienza con sensori radar non invasivi e affidabili
 
            Centrale elettrica a ciclo combinato
Sicurezza ed efficienza di livello superiore nel vostro impianto
- Migliorate il monitoraggio delle concentrazioni di disinfettanti e TOC: basse concentrazioni o la mancanza di disinfettante nel circuito dell'acqua di raffreddamento possono portare alla formazione di batteri nocivi che, oltre a rappresentare un pericolo per il personale, aumentano il rischio di incorrere in tempi di fermo impianto. Anche le più basse concentrazioni di TOC (Total Organic Carbon) nell'acqua di reintegro possono condurre a fermi dell'impianto.
- Migliorate la disponibilità del processo con DIBA (Dynamic Installed Base Analysis): massima trasparenza degli asset, gestione costante delle esigenze di manutenzione dei dispositivi di misura e semplificazione del processo di ordinazione dei dispositivi MRO.
- Aumentate l'efficienza monitorando in modo affidabile la portata dell'acqua di raffreddamento e del combustibile: le tecnologie di misura della portata spesso richiedono tratti rettilinei in entrata e uscita. Usando Promass Q per la misura della portata del gas naturale, questo problema viene superato con un'incertezza limitata allo 0,25%. Per l'acqua di raffreddamento, Promag W 0 x DN FB offre gli stessi vantaggi, anche senza perdite di carico, e integra la funzione di monitoraggio della conducibilità.
 
            Informazioni più approfondite sulle prestazioni dei processi e della strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.
 
                   
                   
                  %20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)