Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Aumentare la produttività del bioprocesso grazie ad una tecnologia innovativa

L'innovazione è un elemento centrale per la produttività e l'eccellenza operativa

L'industria farmaceutica affronta sfide crescenti per via della scadenza dei brevetti dei farmaci di maggior successo. La redditività della manutenzione, la produzione di livello globale e la consapevolezza dei costi sono fattori importanti. I programmi di eccellenza operativa si svolgono a livello globale per migliorare i processi di produzione. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio e aumentare la produttività senza compromettere la qualità. In questo contesto, è sempre maggiore la necessità di soluzioni innovative.

8%

di crescita della produttività

grazie a minori fermo impianto dovuti al concetto di taratura integrata

Concetto di taratura integrata

Cosa potete fare

Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, le operazioni di produzione dell'industria farmaceutica possono beneficiare di soluzioni di assistenza efficienti e di una maggiore produttività del bioprocesso. Prima dell'inizio del processo di produzione vero e proprio, è fondamentale prestare attenzione a depurazione e distribuzione dell'acqua. Alla base della disponibilità d'impianto ottimizzata vi è una soluzione di taratura integrata affidabile.

  • Misura di portata

  • Monitoraggio della conducibilità

  • Taratura semplice e rapida

  • Riducete la complessità della taratura analitica

  • Autodiagnostica e verifica semplice

Scoprite come aumentare la produttività del bioprocesso:

  • Depurazione dell'acqua e processo di distribuzione ©Endress+Hauser

    Depurazione dell'acqua e processo di distribuzione (panoramica)

  • Processo di depurazione dell'acqua PW ©Endress+Hauser

    Processo di depurazione dell'acqua (PW)

  • Processo di depurazione dell'acqua WFI ©Endress+Hauser

    Processo di depurazione dell'acqua (WFI)

  • Processo di distribuzione dell'acqua ©Endress+Hauser

    Processo di distribuzione dell'acqua

Applicazioni

Produzione continua e sicura

Per evitare bioburden, l'acqua deve restare in movimento. La velocità di flusso non deve scendere sotto i 2 m/sec. Per questo motivo, è fondamentale una misura della portata affidabile, oltre alla taratura di punti di misura critici. La Heartbeat Technology offre automonitoraggio e verifica affidabili e aiuta a ottimizzare le procedure di taratura, in particolare nei processi continui. Ne conseguono maggiori disponibilità e produttività d'impianto.

Qualità dell'acqua conforme alla farmacopea

La conducibilità è una delle principali caratteristiche di qualità nel loop di distribuzione per l'acqua purificata e per l'acqua per preparazioni iniettabili. I limiti, definiti nella farmacopea, devono essere sempre rispettati. La misura della conducibilità senza compensazione di temperatura sul segmento basso è un requisito base. La taratura del sistema nel loop di distribuzione è un modo efficiente di garantire la conformità normativa.

Vantaggi

Con i nostri collaboratori, potete raggiungere l'eccellenza operativa e aumentare la produttività del bioprocesso di depurazione e distribuzione dell'acqua. Con le loro conoscenze e competenze, vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

70 %

Heartbeat Technology vi offre costi di taratura inferiori e 10 anni di funzionamento

100%

Conformità a norme e regolamenti di settore

> 7.000

Endress+Hauser ha presentato oltre 7.000 brevetti e domande di brevetto a supporto della crescita produttiva

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi