Webinar registrati

Guardate i nostri webinar registrati - quando e dove volete

I webinar sono perfetti per ottenere un breve e chiaro aggiornamento su un argomento importante, ovunque voi siate. Date un'occhiata ai Webinar registrati! Imparerete ad aumentare la vostra efficienza senza compromettere la sicurezza del vostro impianto.

Vantaggi

  • Scoprite le ultime novità dal mondo dell'automazione di processo.

  • Guardate il webinar gratuito e registrato ovunque vi troviate.

Giovedì 21 maggio, ore 11.00

© SpectraSensors

Raman Spectrograph for LNG streams
Il gascromatografo richiede l'uso di un vaporizzatore per convertire il campione liquido in un gas prima della misurazione. Gli analizzatori Raman possono misurare il GNL allo stato liquido criogenico, eliminando la necessità di vaporizzare il campione. La misura in fase liquida comporta una significativa riduzione del tempo di incertezza di misura e non richiede consumabili. Si discuterà del funzionamento di questa tecnologia e dei suoi vantaggi per i flussi di GNL.
WEBINAR IN LINGUA INGLESE

Per collegarsi al webinar registrato

Giovedì 21 maggio, ore 10.00

©Endress+Hauser

Downstream Applications in Life Science Industry
In questo webinar parleremo dei processi che vengono utilizzati nell'industria delle biotecnologie e come i sensori analitici aiutino a dare un prodotto finale qualitativamente adatto per poter essere introdotto sul mercato. Durante questa sessione ci concentreremo sui processi a valle quali filtrazione, centrifugazione e purificazione attraverso le colonne cromatografiche. Il tutto in un'ottica di gestione semplificata del processo.

Per collegarsi al webinar registrato

Martedì 19 maggio, ore 16.00

©Endress+Hauser

Spettroscopia Raman nelle applicazioni con polimeri, dalle scoperte di laboratorio alla produzione su larga scala
La spettroscopia Raman offre un metodo non invasivo e non distruttivo per misurare la composizione chimica dei polimeri e la loro struttura molecolare. Queste caratteristiche sono state sfruttate in molte applicazioni polimeriche, che vanno dalla produzione di polimeri commerciali alla sintesi in laboratorio. Presenteremo applicazioni in polimeri, tra cui la miscelazione di polimerizzazione, la densità, la cristallinità e il contenuto di copolimeri.
WEBINAR IN LINGUA INGLESE

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 19 maggio, ore 10.30

Le soluzioni Endress+Hauser contro la diffusione di idrogeno attraverso le membrane dei trasmettitori di pressione
Come affrontare il problema della permeazione dell'idrogeno attraverso le membrane dei trasmettitori di pressione e allungare così il tempo di vita degli strumenti.

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 19 maggio, ore 8.00

©Endress+Hauser

Prestazioni superiori nella misura di densità in linea (0,1 kg/m³) indipendentemente da condizioni di processo variabili
La densità è uno dei parametri più importanti per classificare le proprietà fisiche del petrolio greggio e dei prodotti derivati e chimici raffinati. Scoprite come il Promass Q permette una misura continua della densità 24 ore su 24 e senza dover effettuare campionamenti costosi! Superando la precisione e la ripetibilità ottenute in condizioni reali da altri misuratori in linea.
WEBINAR IN LINGUA INGLESE

Per visualizzare il webinar registrato

Venerdì 15 maggio, ore 9.00

©Endress+Hauser

Monitoraggio vigile dell'acqua durante Covid-19
Imparate a garantire la sicurezza dell'acqua potabile e delle acque reflue trattate utilizzando il nostro portfolio di sensori online e attrezzature da laboratorio.
WEBINAR IN LINGUA INGLESE

Per visualizzare il webinar registrato

Giovedì 14 maggio, ore 10.00

©Endress+Hauser

Upstream Applications in Life Science Industry
In questo webinar parleremo dei processi che vengono utilizzati nell'industria delle biotecnologie e come i sensori analitici aiutino a dare un prodotto finale qualitativamente adatto per poter essere introdotto sul mercato. Partiremo dal trattamento acque fino ad arrivare ai processi di fermentazione. Il tutto in un'ottica di gestione semplificata del processo.

Per visualizzare il webinar registrato

Mercoledì 13 maggio, ore 10.30

©Endress+Hauser

Misure di livello a battente idrostatico con la nuova TempC® per l'industria Chimica, Oil&Gas e Power&Energy
Presentazione dell'esclusiva membrana TempC® per misure di livello a battente idrostatico più performanti.

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 12 maggio, ore 10.00

©Endress+Hauser

Misura del livello degli ingredienti solidi sfusi e gestione delle scorte: le migliori pratiche per l'industria alimentare e delle bevande
Imparate a sfruttare lo spazio libero e il radar a onde guidate per gestire i vostri ingredienti sfusi conservati in silos, bidoni e tramogge. Proprio come per i prodotti liquidi, conoscete l'equilibrio dell'inventario dei vostri impianti di stoccaggio dei solidi.WEBINAR IN LINGUA INGLESE

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 12 maggio, ore 10.30

©Endress+Hauser

5 consigli per garantirvi misure di portata attendibili nel ciclo integrato dell'acqua
Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica: come ottenere sempre misure attendibili, anche in condizioni critiche.

Per visualizzare il webinar registrato

Venerdì 8 maggio, ore 10.30

©Endress+Hauser

Misure di livello a battente idrostatico con la nuova TempC® per l'industria Food&Beverage e Life Science
Presentazione dell'esclusiva membrana TempC® per misure di livello a battente idrostatico più performanti.

Per visionare il webinar registrato

Mercoledì 6 maggio, ore 10.30

©Endress+Hauser

Misure di livello e densità radiometriche: nuovo detector FMG50
Tecnologia 2 fili loop-powered - Heartbeat Technology per verifica funzionalità senza interruzioni di processo e predizione tempo di vita di scintillatore e fotomoltiplicatore - Temperatura ambiente fino a 80° C senza camicia di raffreddamento - SIL 2/3 secondo IEC 61508

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 5 maggio, ore 10.30

©Endress+Hauser

Attività in remoto: le soluzioni Endress+Hauser
L’offerta Endress+Hauser che aiuta a digitalizzare gli impianti e a facilitare le operazioni in remoto

Per visualizzare il webinar registrato

Mercoledì 29 aprile, ore 10.30

Gribov Andrei Aleksandrovich / Shutterstock

Misura di portata gas dalle utilities alle raffinerie
Presentazione del nostro nuovo misuratore ad ultrasuoni per la misura di portata dei gas "Prosonic G", per applicazioni nel mondo Chimico e Oil&Gas e approfondimento sulle diverse tecnologie di misura di portata gas a seconda delle applicazioni.

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 28 aprile, ore 10.00

Fotolia

Misure di torbidità e solidi sospesi nel trattamento delle acque
Il portfolio strumentale Endress+Hauser ed il suo utilizzo corretto.

Per visualizzare il webinar registrato

Giovedì 23 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

Misura di Livello radar - 113 GHz
Esistono infinite applicazioni di livello che possono essere risolte con una misura radar, ma non esiste uno strumento universale valido ovunque! Con un approccio consulenziale vogliamo offrirvi il meglio possibile utilizzando la migliore frequenza di funzionamento da 113 GHz.

Per visualizzare il webinar registrato

Mercoledì 22 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

Misure di portata affidabili, indipendenti dal profilo idraulico e dalla posizione di montaggio.
In questo webinar presenteremo il primo misuratore di portata elettromagnetico “senza restrizione” che non richiede tratti rettilinei monte/valle, che garantisce oltre alle massime prestazioni di misura nessuna perdita di carico. Soluzione ottimale per il mercato delle acque potabili e reflue.

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 21 aprile, ore 10.00

©Endress+Hauser

La piattaforma di disinfezione targata Endress+Hauser: Ready for the future!.
In questo webinar presenteremo le novità relative alle misure analitiche legate alla disinfezione dei liquidi. Fulcro principale la piattaforma di disinfezione. Partendo dai concetti chiave, analizzeremo il basket dei prodotti a disposizione ed infine le principali applicazioni con uno sguardo rivolto al futuro.

Per visualizzare il webinar registrato

Venerdì 17 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

Nuovo radar wireless IIoT: Micropilot FWR30
Il primo misuratore di livello radar wireless a batteria con SIM integrata e geolocalizzazione di Endress+Hauser. Lo strumento è adatto alla gestione degli asset mobili, o fissi, sia in plastica (ad esempio IBC) sia in metallo.

Per visualizzare il webinar registrato

Giovedì 16 aprile, ore 10.00

©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens e Memograph M RSG45
La taratura automatica dei sensori di temperatura e l'archiviazione dei rapporti di taratura in conformità al regolamento FDA CFR 21 Part 11.

Per visualizzare il webinar registrato

Mercoledì 15 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

La taratura dei misuratori di portata e la verifica on-site del futuro
L'importanza della taratura degli strumenti per effettuare misure precise e soddisfare le esigenze di processo: come la verifica funzionale Heartbeat Technology può supportare i clienti.

Per visualizzare il webinar registrato

Martedì 14 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

Liquiline: una piattaforma all'avanguardia per l’analisi dei liquidi
Trasmettitori, analizzatori e campionatori per il monitoraggio completo e sicuro del processo: Liquiline è la piattaforma ideale per tutte le applicazioni di analisi dei liquidi con trasmettitori, analizzatori e campionatori di Endress+Hauser.

Per visualizzare il webinar registrato

Venerdì 10 aprile, ore 10.00

©Endress+Hauser

Nuova piattaforma iTHERM Moduline
Nuova offerta per applicazioni general purpose e gravose e nuove feature specifiche per il settore dell'energia, l'Oil&Gas e l'industria chimica.

Per visualizzare il webinar registrato

Giovedì 9 aprile, ore 10.30

©Endress+Hauser

Liquiphant FTL51B - La nuova generazione di controlli di livello a vibrazione
Dagli inventori dei controlli di livello a vibrazione, il nuovo Liquiphant IIoT ready. Comunicazione Bluetooth, Heartbeat Technology per diagnostica preventiva e predittiva, Proof test SIL intelligenti e guidati per la massima sicurezza di impianto.

Per visualizzare il webinar registrato

Mercoledì 8 aprile 2020, ore 10.30

©Endress+Hauser

Il valore generato da una misura di energia ben fatta
Quali misure di processo implementare in centrale termica, sala compressori e centrale frigorifera per tenere sotto controllo i costi delle utilities.

Per visualizzare il webinar registrato