SPS Italia 2020 - Un nuovo approccio intelligente dal campo #empowerthefield

SPS Italia 2020 - Smart Production Solution vi aspetta a Fiere di Parma dal 26 al 28 Maggio

Anche se la digitalizzazione inizia a livello di campo, il 97% dei dati del campo non viene utilizzato. La base per il successo della digitalizzazione di sistemi e processi è la strumentazione e i dati che essa genera. I visitatori dello stand di Endress+Hauser impareranno attraverso dimostrazioni dal vivo come utilizzare strumenti di misura intelligenti e la piattaforma Cloud Netilion IIoT per liberare il potenziale dei loro dati sul campo, rendendo i loro sistemi più efficienti e più economici da utilizzare e controllare.

  • Data
    26.05.2020 - 28.05.2020
  • Lingua offerta
    Italiano
  • Sistemazione
    Viale delle Esposizioni 393A


    43126 Parma (PR)
    Italia
  • Numero padiglione e stand

    Ci trovate al Padiglione 5, Stand A056

  • Sistemazione

Endress+Hauser Italia espone a SPS Italia 2020, 26 - 28 Maggio a Parma

Le soluzioni di Endress+Hauser hanno lo scopo di risolvere compiti di misura, controllo e automazione per la produzione e la logistica dell’industria di processo, consentendo ai clienti di monitorare e controllare i processi con affidabilità e assicurando un funzionamento economico, sicuro ed ecologico. L’offerta di Endress+Hauser è rivolta a tutti i settori industriali: l’industria chimica e farmaceutica, l’industria alimentare e delle bevande, la potabilizzazione e il trattamento delle acque reflue, la produzione di energia, l’industria cartaria, l’industria petrolchimica, l’off-shore ecc.

Il nuovo Liquiphant FTL51B. Più sicurezza. Più industria 4.0.

Il popolare interruttore di livello Endress+Hauser, che ha dimostrato il suo valore in milioni di installazioni in tutto il mondo, è ora Industry 4.0-ready. La nuova generazione, dotata della Heartbeat Technology di Endress+Hauser, è in grado di comunicare con smartphone e tablet via Bluetooth. Sviluppato da zero in linea con la norma IEC 61508, il nuovo Liquiphant è adatto anche per l'uso in applicazioni SIL2 e SIL3. Il Liquiphant FTL51B libera il potenziale dei dati di campo dalle misure di livello in modo che le informazioni possano essere analizzate nel Cloud Netilion IIoT.

Misuratore di portata ad ultrasuoni Prosonic Flow G300/500

Il Prosonic Flow G300/500 fornisce misure altamente precise, anche con gas umidi. Lo sforzo di installazione è minimo grazie alla misura integrata della pressione e della temperatura. Il dispositivo misura ed emette direttamente anche la portata massica e il volume standard grazie alla sua capacità di misura multiparametrica. La funzione integrata di analisi dei gas consente inoltre il calcolo di valori quali calore, flusso energetico, massa molare, densità e viscosità. Il Prosonic Flow G300/500 è certificato SIL e, insieme alla Heartbeat Technology, offre una verifica dello strumento tracciabile senza interrompere il processo.

Noi misuriamo. Automatizziamo.

Ai gestori o costruttori di impianti, Endress+Hauser offre la combinazione perfetta di prodotti affidabili e competenza per soluzioni di automazione su misura durante l'intero ciclo di vita del sistema. Dalla consulenza, all'analisi delle esigenze, alla messa in servizio e alla formazione dei dipendenti, Endress+Hauser offre tutto da un unico fornitore, comprese soluzioni per aree quali l'analisi, le operazioni sui terminali, la strumentazione meccanica o l'Internet industriale degli oggetti.

Fattori di successo - progettazione, costruzione e gestione

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi che consentono ai gestori degli impianti di sfruttare l'intero potenziale dei loro sistemi. Con oltre 60 anni di esperienza, Endress+Hauser non solo vanta una competenza completa sul campo, ma apre la gamma completa dei servizi di automazione di processo. Dalla progettazione e ingegnerizzazione del sistema, approvvigionamento, installazione e messa in servizio, alla manutenzione e taratura, l'azienda offre servizi su misura per l'intero ciclo di vita dei sistemi del cliente.

Altri prodotti in vetrina - iTHERM ModuLine TM131

Con iTHERM ModuLine TM131, Endress+Hauser offre un termometro con pozzetto a risposta rapida e funzionamento Bluetooth per applicazioni esigenti nell'industria chimica. E con DUAL-SEAL, questo termometro offre una tenuta affidabile del lato processo in caso di rottura di un pozzetto termometrico. Il sensore di pH digitale privo di vetro CPS77Dn è un elettrodo Memosens ISFET per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e farmaceutica.

FWR30

Il suo riferimento a prova di batteri con gel resistente alle contaminazioni garantisce misure stabili. Il sensore può essere sterilizzato con vapore caldo e presenta un corpo in PEEK infrangibile per garantire la massima sicurezza del prodotto. L'FWR30 è il primo sensore Endress+Hauser cloud-only per misure di livello continue basate su radar. Collegato tramite un collegamento dati wireless, lo strumento è un componente dell'ecosistema Netilion IIoT.

Promag W 300

Il misuratore di portata elettromagnetico Promag W 300, lo specialista per applicazioni esigenti nel settore idrico e delle acque reflue, è stato sviluppato per un utilizzo affidabile in aree Ex e in ambienti difficili. Il Gammapilot FMG50 è stato progettato per la misura del livello di riempimento e della densità. Con misure radiometriche, il trasmettitore radiometrico compatto è adatto per il rilevamento di livello a punto, misure di livello a riempimento continuo e misure d'interfaccia.

Industria 4.0: Un nuovo approccio intelligente dal campo #empowerthefield ©Endress+Hauser

Endress+Hauser presenta le soluzioni all'avanguardia di Industry 4.0 durante la fiera SPS Italia 2020, dedicata alle soluzioni di produzione intelligenti

Prodotti: in evidenza

Contatti