Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sensoristica e Regolazione Industriale

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

Visualizza la descrizione del programma
Data:
25.10.2018 - 25.10.2018
Lingua principale:
Italiano
Lingua offerta:
Italiano
Numero min. partecipanti:
5
Numero max. partecipanti:
40
Costo nella valuta locale:
300 Euro
Luogo:
Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio, 7 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Italia
  • Luogo

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 2° GIORNATA - 25 Ottobre Realizzazione di prove sperimentali, svolte dai partecipanti, sugli schemi di regolazione ricorrenti nei processi industriali, utilizzando SCILAB, REGOLAB, TERMOLAB - Regolazione PID standard, con particolare attenzione all’uso del termine D (derivativo)

  • Regolazione in Cascata nel caso di anelli concatenati ma con dinamiche differenti - Prove su Regolazione di Pressione, Livello, Portata, Temperatura su Simulatore fisico UTR-IDROLAB - Regolazione di rapporto fra portate di fluidi cooperanti

  • Regolazione con Feedforward (FFW) per tener conto di ciò che si conosce a priori sui disturbi che agiscono sul processo - Regolazione con Predittore nel caso di processi con forti ritardi di trasporto - Regolazioni non interagenti nel caso di sistemi multivariabili con variabili di processo dipendenti da più ingressi

Altre informazioni

Il Corso si articola su due giornate consecutive, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini. Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione. Orario del corso 9,30 - 17,00. Il costo a giornata è di 300€ + IVA.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Normativa D.lgs 196/03 Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D.lgs. n. 196/03 sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Società solo per l’invio di materiale amministrativo e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della norma. L’informativa completa è disponibile sul sito www.it.endress.com

Contatti

Raffaella Primitivi
Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: 02 92192 305
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi