Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sensoristica e Regolazione Industriale

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

Visualizza la descrizione del programma
Data:
24.10.2018 - 24.10.2018
Lingua principale:
Italiano
Lingua offerta:
Italiano
Numero min. partecipanti:
5
Numero max. partecipanti:
40
Costo nella valuta locale:
300 Euro
Luogo:
Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio, 7 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Italia
  • Luogo

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 1° GIORNATA - 24 Ottobre Supervisione e Controllo dei Processi Industriali - Concetti base di Regolazione - Introduzione agli strumenti HW/SW per le prove sperimentali: SCILAB, REGOLAB, TERMOLAB - Ruolo dei Sensori nelle catene di Regolazione - Prestazioni della Regolazione vs Qualità dei Sensori in catena chiusa

  • Dinamica e Modellazione di sistemi fisici elementari con simulazione SCILAB - Prove Indiciali ed Identificazione dei poli dominanti con prove sperimentali su REGOLAB - Appostamento dei parametri KP, Ki nei Regolatori industriali realizzati su PLC nello STandard 1131 con prove sperimentali in anello chiuso su REGOLAB

  • Prove di Regolazione sul Simulatore Fisico TERMOLAB - Introduzione al Simulatore Fisico UTR-IDROLAB

Altre informazioni

Il Corso si articola su due giornate consecutive, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini. Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione. Orario del corso 9,30 - 17,00. Il costo a giornata è di 300€ + IVA.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Normativa D.lgs 196/03 Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D.lgs. n. 196/03 sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Società solo per l’invio di materiale amministrativo e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della norma. L’informativa completa è disponibile sul sito www.it.endress.com

Contatti

Raffaella Primitivi
Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: 02 92192 305
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi