Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Direttive ATEX - 28 novembre

In collaborazione con SILEX S.r.L.

Visualizza la descrizione del programma
Data:
28.11.2018 - 28.11.2018
Lingua principale:
Italiano
Lingua offerta:
Italiano
Numero min. partecipanti:
5
Numero max. partecipanti:
30
Costo nella valuta locale:
300 Euro
Luogo:
Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio, 7 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Italia
  • Luogo

Temi trattati

  • Direttiva ATEX 1999/92/CE ed obblighi del datore di lavoro - Classificazione delle aree in accordo alle norme EN60079-10-1 ed EN60079-10-2: decorrenza, applicabilità modalità di integrazione con impianti classificati in accordo a norme di precedente edizione

  • Aspetti generali legati alla fisica delle esplosioni: caratteristiche delle sostanze infiammabili e combustibili, classi di temperatura, energia di innesco - Direttiva ATEX 2014/34/UE, obblighi e aspetti relativi alle
    apparecchiature destinate ad essere utilizzate in pericolo di esplosione

  • La strumentazione ATEX, categorie di impiego, documentazione e dati di targa - Modi di protezione basati su prevenzione, segregazione e contenimento

  • Norma EN60079-14: selezione ed installazione di apparecchiature in luoghi con pericolo di esplosione - Sistemi a sicurezza intrinseca

Altre informazioni

Oltre al personale Endress+Hauser, professionisti esterni qualificati e testimonial di rilievo intervengono in qualità di esperti su tematiche di interesse generale.
Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione e verrà offerto il coffee break e il pranzo. Tutti i corsi iniziano alle 9,30 e terminano alle 17,00. Il costo previsto è di 300€ +IVA.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Normativa D.lgs 196/03 Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D.lgs. n. 196/03 sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Società solo per l’invio di materiale amministrativo e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della norma. L’informativa completa è disponibile sul sito www.it.endress.com

Contatti

Raffaella Primitivi
Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: 02 92192 305
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi