Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Direttiva Macchine e i Sistemi di Sicurezza - 21 Novembre

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx

Visualizza la descrizione del programma
Data:
21.11.2018 - 21.11.2018
Lingua principale:
Italiano
Lingua offerta:
Italiano
Numero min. partecipanti:
5
Numero max. partecipanti:
40
Costo nella valuta locale:
300 Euro
Luogo:
Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio, 7 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Italia
  • Luogo

Temi trattati

  • La Direttiva Macchine 2006/42/CE: Concetti Generali - Riferimenti legislativi e procedure di valutazione della conformità - Documentazione obbligatoria a carico dei fabbricanti

  • Le norme armonizzate - Metodi di valutazione dei rischi, il metodo ibrido secondo EN 12100 - La marcatura secondo le disposizioni della Direttiva Macchine

  • La dichiarazione CE di conformità - Introduzione alla sicurezza funzionale e normative correlate alla sicurezza funzionale - Norme EN61508-x: Applicazioni, Definizioni; Norma EN62061: Applicazioni, Definizioni

  • Guida CLC/TR 62061-1 - Confronto tra le norme EN62061 e EN ISO 13849-1 - Funzione di sicurezza e ciclo di vita della funzione di sicurezza

Altre informazioni

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx. L’obiettivo del corso è fornire elementi essenziali associati alla corretta progettazione e costruzione del sistema di comando per garantire un funzionamento sicuro e affidabile delle macchine o di un impianto industriale. Il tema viene affrontato dopo un’introduzione propedeutica alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e agli aspetti complessi, cogenti e critici che è necessario affrontare ogni qualvolta si applichino le procedure previste dalla Direttiva stessa.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contatti

Raffaella Primitivi
Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: 02 92192 305
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi