Sensoristica e Regolazione Industriale

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

Visualizza la descrizione del programma
  • Data
    07.11.2019 - 07.11.2019
  • Lingua principale
    Italiano
  • Lingua offerta
    Italiano
  • Numero min. partecipanti
    5
  • Numero max. partecipanti
    40
  • Costo nella valuta locale
    300 Euro
  • Luogo
    Endress+Hauser Italia S.p.A.
    Via Fratelli di Dio, 7
    20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
    Italia
  • Luogo

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 2° GIORNATA - 7 Novembre Realizzazione di prove sperimentali, svolte dai partecipanti, sugli schemi di regolazione ricorrenti nei processi industriali, utilizzando SCILAB, REGOLAB, TERMOLAB - Regolazione PID standard, con particolare attenzione all’uso del termine D (derivativo)

  • Regolazione in Cascata nel caso di anelli concatenati ma con dinamiche differenti - Prove su Regolazione di Pressione, Livello, Portata, Temperatura su Simulatore fisico UTR-IDROLAB - Regolazione di rapporto fra portate di fluidi cooperanti

  • Regolazione con Feedforward (FFW) per tener conto di ciò che si conosce a priori sui disturbi che agiscono sul processo - Regolazione con Predittore nel caso di processi con forti ritardi di trasporto - Regolazioni non interagenti nel caso di sistemi multivariabili con variabili di processo dipendenti da più ingressi

Altre informazioni

Il Corso si articola su due giornate consecutive, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini. Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione. Orario del corso 9,30 - 17,00. Il costo a giornata è di 300€ + IVA.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contatti