Direttiva Macchine e i Sistemi di Sicurezza

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx

L’obiettivo del corso è fornire elementi essenziali associati alla corretta progettazione e costruzione del sistema di comando per garantire un funzionamento sicuro e affidabile delle macchine o di un impianto industriale. Il tema viene affrontato dopo un’introduzione propedeutica alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e agli aspetti complessi, cogenti e critici che è necessario affrontare ogni qualvolta si applichino le procedure previste dalla Direttiva stessa.

Indice

  • La Direttiva Macchine 2006/42/CE: Concetti Generali - Riferimenti legislativi e procedure di valutazione della conformità - Documentazione obbligatoria a carico dei fabbricanti

  • Le norme armonizzate - Metodi di valutazione dei rischi, il metodo ibrido secondo EN 12100 - La marcatura secondo le disposizioni della Direttiva Macchine

  • La dichiarazione CE di conformità - Introduzione alla sicurezza funzionale e normative correlate alla sicurezza funzionale - Norme EN61508-x: Applicazioni, Definizioni; Norma EN62061: Applicazioni, Definizioni

  • Guida CLC/TR 62061-1 - Confronto tra le norme EN62061 e EN ISO 13849-1 - Funzione di sicurezza e ciclo di vita della funzione di sicurezza

Obiettivi

  • L’obiettivo del corso è fornire elementi essenziali associati alla corretta progettazione e costruzione del sistema di comando per garantire un funzionamento sicuro e affidabile delle macchine o di un impianto industriale.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Il corso è rivolto principalmente a Progettisti, Costruttori di Macchine, Studi di Ingegneria, chi deve applicare sistemi di Sicurezza in accordo a EN ISO 13849.

Contatti