Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensoristica e Regolazione Industriale - Formazione online

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

Visualizza la descrizione del programma
  • Data
    05.11.2020 - 05.11.2020
  • Lingua principale
    Italiano
  • Lingua offerta
    Italiano
  • Numero min. partecipanti
    5
  • Numero max. partecipanti
    100
  • Costo nella valuta locale
    99 Euro

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 2° GIORNATA - sessione mattutina ore 9,00 - Regolazione PI

    Da Anello aperto ad Anello chiuso: motivazioni, vantaggi e limiti - Da G(s) a F(s)=G(s)/(1+G(s)): definizione di stabilità in anello chiuso - Stabilità in funzione della posizione dei poli di F(s): poli dominanti e poli secondari

  • Introduzione del Regolatore R(s) nell’Anello chiuso per rispondere al SET e contrastare i disturbi - R(s) del Regolatore PI - Metodi di appostamento dei parametri di R(s) in funzione della G(s) del processo

  • Presentazione ed attivazione di alcuni anelli di regolazione di tipo PI su UTR e TERMOLAB - Esempi in Simulink e Scilab di regolazione di vari tipi di processi simulati - Effetto delle prestazioni degli strumenti di misura sulla qualità della regolazione

  • 2° GIORNATA - sessione pomeridiana ore 14,00 - Regolazione PID e speciali

    Processi con due poli dominanti o complessi coniugati (oscillanti) - R(s) del Regolatore PID - Metodi di appostamento dei parametri del Regolatore PID in funzione dei poli dominanti del processo

  • Regolazione di Rapporto ed in Cascata: presentazione dell’esempio su REGOLAB - Regolazioni con Predittore e Regolazioni Adattive su processi simulati
    in Simulink e Scilab - Cenni a Regolazioni multivariabili

Altre informazioni

Il Corso ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Gotowebinar, avrà inizio alle ore 9,00 e verrà ripetuto alle ore 14,00. Il costo previsto è di 99€ +IVA. Compilando il modulo sottostante riceverete il link per la connessione.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contatti