Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensoristica e Regolazione Industriale - Formazione online

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

Visualizza la descrizione del programma
  • Data
    04.11.2020 - 04.11.2020
  • Lingua principale
    Italiano
  • Lingua offerta
    Italiano
  • Numero min. partecipanti
    5
  • Numero max. partecipanti
    100
  • Costo nella valuta locale
    99 Euro

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 1° GIORNATA - Sessione mattutina ore 9,00 - Misure e Segnali

    Introduzione ai principi del controllo/supervisione di processo - Misure delle grandezze fisiche come segnali provenienti dal processo di tipo periodico e non - Presentazione di UTR e di TERMOLAB dal lato strumentazione/segnali

  • Natura frequenziale dei segnali: analisi di Fourier, spettri discreti e spettri continui - Elaborazione digitale dei segnali: acquisizione in forma numerica - Campionamento: il vincolo di Shannon come guida alla precisione dei dati numerici - Esempi in Simulink ed in Scilab di formazione/analisi/campionamento dei segnali

  • 1° GIORNATA - Sessione pomeridiana ore 14,00 - Processi e Modelli

    Rappresentazione dei processi con modelli matematici e/o euristici: funzione di trasferimento ingresso/uscita - Processi discreti: modellazione mediante funzioni logiche con/senza memoria

  • Processi continui: modellazione in base alle leggi fisiche con variabili di stato - Presentazione di UTR e di TERMOLAB dal lato di processo: cavità, masse, miscelazioni - Natura frequenziale dei processi: analisi di Laplace, Funzioni di trasferimento G(s)

  • Esempi di Simulink e Scilab di comportamento dinamico di diversi processi di I e II ordine sollecitati al gradino: sistemi stabili e sistemi instabili in anello aperto - Interazione fra spettro dei segnali di ingresso e G(s) dei processi al fine della determinazione della uscita U(s)=I(s)*G(s)

Altre informazioni

Il Corso ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini.. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Gotowebinar, avrà inizio alle ore 9,00 e verrà ripetuto alle ore 14,00. Il costo previsto è di 99€ +IVA. Compilando il modulo sottostante riceverete il link per la connessione.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contatti