Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Direttive ATEX - Formazione online

In collaborazione con SILEX S.r.L.

Visualizza la descrizione del programma
  • Data
    24.11.2020 - 24.11.2020
  • Lingua principale
    Italiano
  • Lingua offerta
    Italiano
  • Numero min. partecipanti
    5
  • Numero max. partecipanti
    100
  • Costo nella valuta locale
    99 Euro

Temi trattati

  • Direttiva ATEX 1999/92/CE ed obblighi del datore di lavoro - Classificazione delle aree in accordo alle norme EN60079-10-1 ed EN60079-10-2: decorrenza, applicabilità modalità di integrazione con impianti classificati in accordo a norme di precedente edizione

  • Aspetti generali legati alla fisica delle esplosioni: caratteristiche delle sostanze infiammabili e combustibili, classi di temperatura, energia di innesco - Direttiva ATEX 2014/34/UE, obblighi e aspetti relativi alle
    apparecchiature destinate ad essere utilizzate in pericolo di esplosione

  • La strumentazione ATEX, categorie di impiego, documentazione e dati di targa - Modi di protezione basati su prevenzione, segregazione e contenimento

  • Norma EN60079-14: selezione ed installazione di apparecchiature in luoghi con pericolo di esplosione - Sistemi a sicurezza intrinseca

Altre informazioni

Oltre al personale Endress+Hauser, professionisti esterni qualificati e testimonial di rilievo intervengono in qualità di esperti su tematiche di interesse generale. Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione. Il corso avverrà in modalità online, attraverso la piattaforma Gotowebinar, alle ore 10,00 e verrà ripetuto alle ore 14,00. Il costo previsto è di 99€ +IVA. Compilando il modulo sottostante riceverete il link per la connessione.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contatti