Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema compatto di analisi dei circuiti di vapore/acqua (SWAS)

Sistema compatto di pannelli SWAS per un monitoraggio affidabile e sicuro dei circuiti dell'acqua e del vapore.

SWAS Compact è una soluzione per generatori di vapore industriali che monitora efficacemente la qualità dell'acqua e si adatta perfettamente a ogni sistema, richiedendo pochissimo spazio. È costituita da un sistema di preparazione dei campioni, uno scambiatore cationico e un trasmettitore Liquiline a cui sono collegati i sensori di pH, conducibilità e ossigeno. Minimizzando corrosione e incrostazioni, SWAS Compact riduce la necessità di procedere a costose riparazioni o alla sostituzione di intere parti dell'impianto. Inoltre, previene le perdite di produzione dovute ai tempi di fermo dell'impianto.

Sistema compatto di pannelli SWAS per un monitoraggio affidabile e sicuro dei circuiti dell'acqua e del vapore. ©Endress+Hauser

Vantaggi per voi

  • SWAS Compact fornisce risultati di misura affidabili e precisi anche con bassi volumi di campione

  • Protegge le caldaie e gli scambiatori di calore dalla corrosione e dall'accumulo di depositi

  • Si integra facilmente nei circuiti esistenti di acqua e vapore grazie al suo design compatto e alla consegna "chiavi in mano"

  • Al trasmettitore multicanale Liquiline è possibile collegare fino a otto sensori

Manutenzione semplice, tempi di fermo ridotti

SWAS Compact può essere equipaggiato con trasmettitori multiparametro Liquiline che permettono di utilizzare sensori pretarati con tecnologia Memosens, minimizzando notevolmente i tempi di lavoro all'interno del processo. Il calcolo integrato del valore di pH consente una regolazione precisa del pH, mentre il calcolo della vita operativa residua dello scambiatore cationico favorisce la manutenzione predittiva. La massima sicurezza del processo è garantita dallo spegnimento automatico del sistema se la temperatura del campione è troppo elevata.

Misurate tutti i parametri critici

  • pH/redox

  • Ossigeno disciolto

  • Conducibilità (totale, cationica e differenziale)

Campo di applicazione

SWAS Compact monitora la qualità del vapore e dell'acqua in molti settori industriali e relative utility:

  • Produzione di energia

  • Industria alimentare

  • Industria chimica

  • Miniere, minerali e metalli

Applicazioni tipiche:

  • Acqua di alimentazione delle caldaie

  • Analisi del vapore e della condensa

  • Acqua delle caldaie
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
Download