Sensoristica e Regolazione Industriale

Lo scopo della regolazione è quello di mantenere costante nel tempo un determinato valore di una o più variabili di processo.

View program description
  • Date
    06.11.2019 - 06.11.2019
  • Main language
    Italian
  • Offered language
    Italian
  • Min. participants
    5
  • Max. participants
    40
  • Cost in local currency
    300 Euro
  • Location
    Endress+Hauser Italia S.p.A.
    Via Fratelli di Dio, 7
    20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
    Italy
  • Location

Temi trattati - Corso articolato su due giornate

  • 1° GIORNATA - 6 Novembre Supervisione e Controllo dei Processi Industriali - Concetti base di Regolazione - Introduzione agli strumenti HW/SW per le prove sperimentali: SCILAB, REGOLAB, TERMOLAB - Ruolo dei Sensori nelle catene di Regolazione - Prestazioni della Regolazione vs Qualità dei Sensori in catena chiusa

  • Dinamica e Modellazione di sistemi fisici elementari con simulazione SCILAB - Prove Indiciali ed Identificazione dei poli dominanti con prove sperimentali su REGOLAB - Appostamento dei parametri KP, Ki nei Regolatori industriali realizzati su PLC nello STandard 1131 con prove sperimentali in anello chiuso su REGOLAB

  • Prove di Regolazione sul Simulatore Fisico TERMOLAB - Introduzione al Simulatore Fisico UTR-IDROLAB

Additional information

Il Corso si articola su due giornate consecutive, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato. Corso in collaborazione con Ing. M. Maini. Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione. Orario del corso 9,30 - 17,00. Il costo a giornata è di 300€ + IVA.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contact