Direttiva Macchine e i Sistemi di Sicurezza - 21 Novembre

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx

View program description
  • Date
    21.11.2018 - 21.11.2018
  • Main language
    Italian
  • Offered language
    Italian
  • Min. participants
    5
  • Max. participants
    40
  • Cost in local currency
    300 Euro
  • Location
    Endress+Hauser Italia S.p.A.
    Via Fratelli di Dio, 7
    20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
    Italy
  • Location

Temi trattati

  • La Direttiva Macchine 2006/42/CE: Concetti Generali - Riferimenti legislativi e procedure di valutazione della conformità - Documentazione obbligatoria a carico dei fabbricanti

  • Le norme armonizzate - Metodi di valutazione dei rischi, il metodo ibrido secondo EN 12100 - La marcatura secondo le disposizioni della Direttiva Macchine

  • La dichiarazione CE di conformità - Introduzione alla sicurezza funzionale e normative correlate alla sicurezza funzionale - Norme EN61508-x: Applicazioni, Definizioni; Norma EN62061: Applicazioni, Definizioni

  • Guida CLC/TR 62061-1 - Confronto tra le norme EN62061 e EN ISO 13849-1 - Funzione di sicurezza e ciclo di vita della funzione di sicurezza

Additional information

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx. L’obiettivo del corso è fornire elementi essenziali associati alla corretta progettazione e costruzione del sistema di comando per garantire un funzionamento sicuro e affidabile delle macchine o di un impianto industriale. Il tema viene affrontato dopo un’introduzione propedeutica alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e agli aspetti complessi, cogenti e critici che è necessario affrontare ogni qualvolta si applichino le procedure previste dalla Direttiva stessa.

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679

Contact