Sicurezza Funzionale SIL-IEC 61508 e IEC 61511

Corso in collaborazione con Ing. P. Corbo di SILEx

Il corso ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti pratici della progettazione di una funzione di sicurezza, specificatamente per la strumentazione di processo. Partendo da considerazioni e da una introduzione di base, vengono illustrate le modalità qualitative e quantitative di analisi del rischio, considerazioni statistiche che permettono di quantificare e ridurre il rischio, così come prescritto dalla norma. Si entrerà poi nel dettaglio delle considerazioni, calcoli, architetture, ridondanza, dati tecnici fondamentali per dimensionare e progettare correttamente una funzione di sicurezza in accordo alla normativa SIL.

Details

  • 20.10.2020 - 20.10.2020

    Costs: 300 Euro

Show more please wait

Content

  • Introduzione alla Sicurezza Funzionale - Analisi del Rischio e Pericolo - Pianificazione della SIF e SIS - Concetti Loop

  • Disenergizzare, energizzare - Modalità a bassa / alta richiesta o continua - (PFDavg, PFH) - Concetti di sottosistema

  • Ridondanza, diversità - Voto, Tolleranza ai guasti - Proof test - Documentazione

Objectives

  • Il corso ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti pratici della progettazione e gestione delle funzioni di sicurezza, specificamente per la strumentazione di processo.

Who should attend?

  • Il corso è rivolto principalmente a Progettisti, Responsabili della Sicurezza, Studi di Ingegneria e tutti coloro che sono responsabili della progettazione di una funzione di sicurezza in accordo alle normative SIL.

Contact