The Endress+Hauser Group

Media center

Events

Your career with Endress+Hauser

Product tools

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop
113 GHz + Sulla vostra lunghezza d'onda

113 GHz + Sulla vostra lunghezza d'onda

La frequenza radar più adatta alla specifica applicazione

Partendo dalla somma di 113GHz, rispondiamo a tutte le vostre applicazioni con la frequenza radar più appropriata.. In termini di ingegneria, forniamo una gamma completa di strumenti radar per ottimizzare l'automazione dei vostri processi. Lavorando a stretto contatto con voi, sintonizzandoci sulla stessa lunghezza d'onda, capiamo cosa esattamente è necessario per ogni specifico processo.

Benefits

Vantaggi del radar ad onde guidate da 1GHz

  • Il radar ad onde guidate è adatto per applicazioni con schiuma e valori di costante dielettrica particolarmente bassi

  • Consente la misura d'interfase, la compensazione di fase dei gas, le applicazioni di bypass

Vantaggi dei radar da 6GHz

  • Buona focalizzazione

  • Adatti al 90% delle applicazioni

  • Precisi anche in presenza di turbolenza

Vantaggi dei radar da 80GHz

  • Migliore focalizzazione con angolo di emissione di 3°

  • Ampio campo di misura, fino a 125 m

  • Massima precisione di 0,5 mm (Micropilot NMR81)

Livello oltre il radar

A volte, un principio di misura completamente diverso spinge i processi a livelli superiori. Pertanto, offriamo un portfolio completo di tecnologie per la misura di livello. Fra gli altri, il principio a vibrazione, ad ultrasuoni, capacitivo, idrostatico, elettromeccanico e altri ancora.

  • 113 GHz + Sulla vostra lunghezza d'onda ©Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 01942780154 Via Fratelli Di Dio, 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italy
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Send email

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here close