Grazie alla sua armatura integrata, Memosens CPF81E è una soluzione digitale robusta, ideale per misure di pH in ambienti gravosi. Assicura misure affidabili anche con fluidi abrasivi e valori di portata elevati.Sensore di pH digitale Memosens CPF81EMemosens CPF81E è la soluzione digitale robusta per gli ambienti gravosi. Assicura misure affidabili e precise anche con fluidi abrasivi e valori di portata elevati. Grazie all'armatura integrata, l'elettrodo consente di risparmiare spazio in sede di installazione. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPF81E abbina la massima integrità di processo a un funzionamento semplice. È resistente all'umidità e consente la taratura in laboratorio. Grazie alla maggiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo, è la base perfetta per la manutenzione predittiva.Sensore digitale di pH Memosens CPF81ESensore di pH digitale
Memosens CPF81EElettrodo compatto Memosens 2.0 per acque reflue, settore dell'estrazione mineraria e dei metalliMemosens CPF81E è la soluzione digitale robusta per gli ambienti gravosi. Assicura misure affidabili e precise anche con fluidi abrasivi e valori di portata elevati. Grazie all'armatura integrata, l'elettrodo consente di risparmiare spazio in sede di installazione. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPF81E abbina la massima integrità di processo a un funzionamento semplice. È resistente all'umidità e consente la taratura in laboratorio. Grazie alla maggiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo, è la base perfetta per la manutenzione predittiva.- Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.
- Stabilità a lungo termine: la doppia giunzione assicura una migliore protezione degli elettrodi contro la contaminazione da parte di ioni come S2- o CN-.
- La robusta custodia polimerica protegge dai danni meccanici.
- Grazie alla membrana piatta opzionale, il sensore è adatto ad alti valori di portata e fluidi abrasivi.
- La trasmissione induttiva e senza contatto del segnale garantisce la massima sicurezza di processo.
- Massimo tempo di disponibilità del processo e maggiore vita utile del sensore, per ridurre i costi operativi.
Memosens CPF81E è il sensore di pH robusto per i processi dell'industria mineraria e per il trattamento delle acque industriali e reflue. Controlla:
- Flottazione
- Lisciviazione
- Neutralizzazione
- Tratti in entrata e in uscita
Con approvazione CSA C/US per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.- Robusto, con membrana integrata e giunzione ad anello repellente allo sporcamento
- Versione con membrana piatta per fluidi abrasivi e valori di portata elevati
- Tecnologia Memosens 2.0 per una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo
Il pH di un liquido può essere calcolato utilizzando il principio di misura potenziometrico. Questo video mostra come funziona questo principio di misura.Memosens converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo.