Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

iTEMP TMT127
Trasmettitore di temperatura per guida DIN

Trasformazione del segnale del sensore in segnale di uscita standardizzato per tutte le industrie.

  • ©Endress+Hauser

Il trasmettitore è stato sviluppato per scalare un segnale di un sensore RTD Pt100 in un campo di misura fisso. Il segnale in uscita standardizzato, usato per la misura di processo, è un segnale 4…20 mA. Significa misura di temperatura veloce, semplice ed economica, ma anche valori misurati accurati e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Installazione realizzata su guida DIN secondo IEC 60715 (larghezza della custodia: 22,5 mm).

Vantaggi

  • Elevata accuratezza in tutti i campi di temperatura ambiente

  • Segnale di guasto in caso di rottura o corto circuito del sensore, secondo NAMUR NE 43

  • EMC secondo NAMUR NE 21, CE

  • Certificazione Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • Certificato secondo UL 3111-1

  • Approvazione navale GL

  • Isolamento galvanico

Campo applicativo

  • Trasmettitore di temperatura con campo di misura fisso per la conversione di un segnale in entrata Pt100 in un segnale in uscita analogica 4 ... 20 mA

  • Ingresso: Termoresistenza (RTD) Pt100

  • Per montaggio su guida DIN

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi