Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Omnigrad TA535
Tubo di protezione per sensori di temperatura

Sviluppato per applicazioni industriali generiche, in processi con sollecitazioni di medio-alta intensità.

  • ©Endress+Hauser

Questo tubo di protezione ha un'estensione esagonale e può essere utilizzato in molte applicazioni industriali con processi di intensità medio-alta. Trova impiego su tubi o serbatoi che utilizzano connessioni al processo filettate. Grazie al tipo di costruzione adatta a sonde con diametro di 6 mm, consente di utilizzare i termometri che non hanno un tubo di protezione di serie. Disponibile con connessioni (sul lato del termometro e del processo) NPT o gas, ha una lunghezza di immersione selezionabile in base alle specifiche di processo.

Vantaggi

  • Ampia gamma di connessioni al processo disponibili di serie

  • Differenti attacchi al processo selezionabili come standard

  • Connessioni per il termometro ½" NPT, G ½”

  • Costruzione in SS 316L/1.4404

  • Certificato dei materiali 3.1.B selezionabile come standard

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: TA530, TA531

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi