©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successore
Trend-setting, highly modular and intrinsically safe RTD or TC thermometer – for a wide range of industrial applications
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
Versione USA armatura modulare temperatura per applicazioni gravose adatto ad aree pericolose da utilizzare con pozzetto termometrico display retroilluminato
Pozzetto termometrico
da utilizzare con pozzetto termometrico
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
Diametro dell'inserto 6,0 mm (0,24'')
Lunghezza su richiesta (mm)
Materiale tubo di protezione/pozzetto
Attacco al processo
Connessione pozzetto filettatura maschio: G1/2" NPT1/2" NPT3/4" dado di chiusura: NPT1/2" M24x1.5
Rugosità della superficie Ra
Range di misura / operatività
PT 100: -200 °C ...600 °C (-328 °F ... 1.112 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione t50 = 4 s t90 = 8 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
per scopi generici ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6, II2D ATEX Ex d, Ex ia ATEX II 3G EEx nA IIC T4/T5/T6 ATEX II1/2G Ex d IIC T6, II1/2D ATEX Ex d, Ex ia ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6, II2D ATEX II1/2G Ex d IIC T6, II1/2D ATEX II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D Ex EAC Ga/Gb Ex ia IIC, Ex ia IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex d IIC, Ex ta/tb IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex ia IIC, Ex ia IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex d IIC, Ex ta/tb IIIC Da/Db Explosion proof
Certificazione
Gost Metrology Approvazione navale
I più scaricati
BA iTEMP TMT162
Versione italiana - 11/2023
Trasmettitore di temperatura da campo
Comunicazione HART®
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU ZH
23/11/2023
30/04/2021
16/10/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01801TIT_0323-00.pdf
TMT162R, TMT162C
ATEX Ex ia IIC T6…T4 Ga
Safety Instructions
Versione inglese - 11/2014
Temperature field transmitter ATEX Safety instructions
EN
IT
DE FR PT
03/11/2014
01/05/2009
16/09/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
03/11/2014
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
XA00005TA3_1314.pdf
64 documenti
Informazioni tecniche Omnigrad S TMT162R
Armatura RTD con trasmettitore da campo HART®, FOUNDATION Fieldbus TM o PROFIBUS® PA
EN
IT
Tedesco French Polacco Russo Cinese
01/04/2009
01/08/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2009
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI266TIT_0409.PDF
Trasmettitore di temperatura da campo Comunicazione HART®
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
23/11/2023
30/04/2021
16/10/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01801TIT_0323-00.pdf
Istruzioni di funzionamento
iTEMP® TMT162
Trasmettitore di temperatura da campo con protocollo PROFIBUS PA®
EN
IT
Tedesco Spagnolo Russo
30/09/2023
20/09/2012
15/06/2011
01/12/2009
01/02/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/12/2009
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA275RIT_1209.PDF
Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™ protocol
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Russo
30/09/2023
26/01/2015
11/10/2012
01/12/2010
28/11/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
4.4 MB
Nome del file:
BA00224REN_1623-00.pdf
Trasmettitore di temperatura da campo Comunicazione HART®
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
20/09/2023
17/10/2017
21/08/2017
01/01/2010
15/03/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
20/09/2023
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
KA00250RIT_0323-00.pdf
Trasmettitore di temperatura da campo Protocollo PROFIBUS® PA
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
20/09/2023
17/04/2018
01/12/2009
01/03/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
20/09/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
KA00276RIT_1423-00.pdf
Trasmettitore di temperatura a doppio ingresso con protocollo FOUNDATION Fieldbus™
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
20/09/2023
11/06/2015
01/11/2010
20/10/2006
30/01/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
20/09/2023
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
KA00189RIT_1523-00.pdf
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display
TMT162R/C, TMT142R/C
ATEX II 3G
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN
IT
Tedesco French
05/06/2018
01/08/2010
Lingua:
Inglese
Versione:
05/06/2018
Dimensione del file:
804.5 KB
Nome del file:
XA00101TA3_1418.pdf
Safety instructions ATEX II1G or II 1/2G
Compact RTD and TC Thermometer TMT162R, TMT162C
Lingua:
Inglese
Versione:
16/09/2005
Dimensione del file:
961.9 KB
Nome del file:
XA009Ten.pdf
TMT162R, TMT162C
ATEX: Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN
IT
Tedesco French Portoghese
21/05/2015
01/05/2009
16/09/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
21/05/2015
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
XA00006TA3_1314.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-Ring 88x3 HNBR 70° Shore PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
6
71502617
Ricambio chiusura kit custodia da campo
Numero disegno
Codice d'ordine
7
51004948
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HA
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HB
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HC
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HD
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HH
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HI
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HK
Numero disegno
Codice d'ordine
5
TMT162X-HL
Kit mont. display custodia campo (3 pz)
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71310423
Numero disegno
Codice d'ordine
2
TMT162X-DA
Numero disegno
Codice d'ordine
2
TMT162X-DB
Numero disegno
Codice d'ordine
2
TMT162X-DC
Connettore Fieldbus PA M20;M12;150mm
Numero disegno
Codice d'ordine
4
TMT162E-
Numero disegno
Codice d'ordine
1
TMT162G-
Staffa di montaggio acciaio inox A4
Pressacavo M20x1.5, 2xD0.5 cavi
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51004653
Pressacavo NPT1/2, 2xD0.5 cavi
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51004654
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Mounting bracket 2"tube stainless steel
Pressacavo NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51006845
Numero disegno
Codice d'ordine
8
71110007
Blind plug M20x1.5 EEx-d+O-ring Alu
Numero disegno
Codice d'ordine
8
71525620
Blind plug M20x1.5 Ex-d+O-ring V4A
Numero disegno
Codice d'ordine
8
71525622
Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring Alu
Numero disegno
Codice d'ordine
8
71525621
Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring V4A
Numero disegno
Codice d'ordine
8
71525623
Blanks (blind) NPT1/2, 3.1655.53
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51004490
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51006888
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti