Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Omnigrad S TMT142C
Termometro TC, trasmettitore da campo

Controllo sicuro della temperatura di processo in applicazioni impegnative, per esempio nell'Oil&Gas

  • ©Endress+Hauser

Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Il termometro soddisfa i requisiti di sicurezza grazie a numerose certificazioni. L'uso di un trasmettitore porta ad una maggiore precisione e affidabilità rispetto a sensori con cavo fisso.

Vantaggi

  • Custodia a doppio compartimento

  • Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato, grafica a barre e indicazione dei guasti

  • Isolamento galvanico 2 kV (dall'ingresso all'uscita del sensore)

  • Ampia gamma di connessioni al pozzetto filettate disponibili di serie

  • Inserto di misura sostituibile comprendente tubo con isolamento minerale (SS 316L/1.4404)

  • Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)

  • Custodia in alluminio o acciaio inox (in opzione) con grado di protezione IP67 o NEMA 4x

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi