Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Omnigrad S TC88
Termometro modulare

Tecnologia di misura completa e comune della temperatura per quasi tutti i settori industriali

  • ©Endress+Hauser

Robusto termometro modulare applicabile in quasi tutti i settori. Un trasmettitore da testa opzionale, dotato di tutti i più comuni protocolli di comunicazione, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione e affidabilità di misura rispetto ai sensori a cavo fisso. Una varietà di connessioni al processo, dimensioni e materiali offrono flessibile possibilità di applicazione.

Vantaggi

  • Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente

  • Lunghezza totale variabile all'interno del pozzetto, grazie al giunto a compressione sul collo di estensione

  • Protezione per l'utilizzo in aree pericolose: sicurezza intrinseca (Ex ia), antiscintilla (Ex nA)

  • Trasmettitore da testa: Uscita analogica da 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™

Campo applicativo

  • Vasta gamma di applicazioni

  • Adatto per l'installazione in pozzetti già esistenti

  • Campo di misura: da -40 a 1100°C (da -40 a 2012°F)

  • Grado di protezione fino a IP68

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: Omnigrad S TSC280, Omnigrad S TSC281, Omnigrad S TSC288

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi