Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Omnigrad S TC62
Termometro a termocoppia per aree EEx

Controllo sicuro della temperatura di processo in applicazioni gravose, per esempio nell'Oil&Gas

  • Termometro a termocoppia per aree EEx - Omnigrad S TC62 ©Endress+Hauser

Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Un trasmettitore da testa opzionale con tutti i protocolli di comunicazione più comuni rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione e affidabilità di misura rispetto ai sensori a cavo fisso. La struttura modulare facilita l'adattamento al compito di misura.

Vantaggi

  • Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)

  • Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente

  • Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772

  • Collo di estensione per proteggere il trasmettitore da testa dal surriscaldamento

Campo applicativo

  • Applicazioni pesanti

  • Industria petrolchimica

  • Campo di misura: da –40 a 1 100 °C (da –40 a 2 012 °F)

  • Classe di protezione: IP68

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: TC71, Omnigrad S TSC262, Omnigrad S TSC264, Omnigrad S TSC280, Omnigrad S TSC281

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi