Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Omnigrad M TW11
Tubo di protezione per sensori di temperatura

Sviluppato, in specifico, per i processi della chimica fine e, in generale, per tutti i tipi di industria

  • ©Endress+Hauser

Questo tubo di protezione è un elemento importante per i punti di misura della temperatura e in quasi tutti i processi industriali, soprattutto nell'industria chimica fine. Serve per proteggere l'inserto di misura o gli elementi del sensore da fluidi di processo aggressivi, alte pressioni e portate e consente la sostituzione del termometro durante il funzionamento.

Vantaggi

  • Estremità del tubo con diametro ridotto o rastremato, per un tempo di risposta più rapido

  • Lunghezza di immersione personalizzabile

  • Finitura della superficie Ra < 0,8 μm

  • SS 316L/1.4404 e SS 316Ti/1.4571 per le parti bagnate

  • I più comuni attacchi al processo filettati disponibili di serie; altri su richiesta

  • Certificato del materiale (3.1.B)

  • Test con liquidi penetranti sulle saldature

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: TA11

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi