©Endress+Hauser
Successore
Trend-setting, highly modular and intrinsically safe RTD or TC thermometer – for a wide range of industrial applications
Maggiori informazioni
Termometro con inserto RTD o TC completo di pozzetto realizzato da materiale tubolare
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
versione metrica armatura di temperatura modulare campo di applicazione universale adatto ad area pericolosa connessione al processo filettata senza collo incl. pozzetto/tubo di protezione (metallico) possibilità di utilizzo con inserto StrongSens
Pozzetto termometrico
tubo di protezione saldato
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
8,0 mm (0,31") 9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 10.000,00 mm (393,70'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti)
Attacco al processo
filettatura maschio: G3/8" G1/2" G3/4" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5
Forma della punta
rettilineo ridotto rastremato
Rugosità della superficie Ra
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Certificazione
Metrologia Gost SIL (solo trasmettitore) Approvazione marina
I più scaricati
Informazioni tecniche
Omnigrad M TR11
Versione italiana - 08/2008
Complesso RTD modulare con tubo di protezione e attacco al
processo filettato
EN
IT
DE ES FR PL RU ZH
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2008
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI257TIT_0808.PDF
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Versione italiana - 03/2023
Termometri RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
IT
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU KO LT LV NL PL PT RO SK SL SV
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
36 documenti
Informazioni tecniche
Omnigrad M TR11
Complesso RTD modulare con tubo di protezione e attacco al processo filettato
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Polacco Russo Cinese
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2008
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI257TIT_0808.PDF
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Armature RTD/TC modulari ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
09/05/2022
Dimensione del file:
422 KB
Nome del file:
XA01057TIT_0422-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
IT
Cinese
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometri RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese Cinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
20/11/2023
Dimensione del file:
451.9 KB
Nome del file:
XA00044RIT_2023-00.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
IT
Russo
10/03/2020
02/11/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2020
Dimensione del file:
171.9 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0220.pdf
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Guar. 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pezzi
Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Kit filtro custodia F15, 3 pezzi
Kit di fissaggio TMT8x/7x (europeo)
Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)
Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)
Spare parts kit copper ring G1",(10 p)
Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p
Connettore 4p M20/M12 150mm
Spare parts kit O-ring TA20R
Numero disegno
Codice d'ordine
A
TPR100-
Numero disegno
Codice d'ordine
A
TS111-
Numero disegno
Codice d'ordine
E
TW11-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA20A-
TESTA TERM. DIN B IN POLIAMMIDE TA20B
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA20B-
Testa di connessione TA21E
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA21E-
iTEMP TMT84, Trasmettitore da testa PA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT85-
Display per trasmettitore di testa
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TID10-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30A-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30D-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30P-
iTEMP TMT82, Trasmettitore HART
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT82-
Pasta termo conduttiva FDA 30g
Pasta termoconduttiva HSC 340, 100g
Blocco termin.DIN B(42mm)3 morsetti 5pz
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71111513
Blocco termin.DIN B(42mm)4 morsetti 5 Pz
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71111515
Kit di configurazione TXU10
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti