Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Armatura a deflusso universale
Flowfit CYA251

Armatura a deflusso per acqua, acque reflue e utility

  • Armatura a deflusso universale 
Flowfit CYA251 ©Endress+Hauser

Flowfit CYA251 è un'armatura a deflusso per sensori di nitrato/SAC, torbidità e ossigeno. Permette un adattamento ottimale alle tubazioni. Il materiale rinforzato resiste anche a mezzi aggressivi e a condizioni ambientali estreme. Una valvola di contropressione protegge il processo e aumenta la sicurezza operativa. Grazie al sistema di pulizia automatico, potrete beneficiare di intervalli di manutenzione prolungati.

Vantaggi

  • Facile adattamento al sistema: attacchi al processo per quasi tutti i diametri

  • Diverse opzioni di montaggio: adatto per installazione su palina e a muro.

  • Valori di misura disponibili rapidamente: il montaggio in spazi ristretti riduce i tempi di risposta del sensore.

  • Manutenzione facile e sicura: pulizia automatica del sensore senza interruzione del processo.

  • Design robusto: adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi)

Campo applicativo

Flowfit CYA251 è un portacella a deflusso universale per:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Trattamento e il monitoraggio delle acque di processo
- Monitoraggio delle acque degli effluenti
• Acqua potabile e di processo:
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
- Monitoraggio dei filtri di risacca
• Utility in tutti i settori industriali:
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
- Monitoraggio delle acque di raffreddamento
Adatto per:
• Nitrati/SAC: tutti i campi di misura
• Ossigeno: tutti i campi di misura
• Torbidità: Campi di misura elevati e medi

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi