Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Max. 80 °C (176 °F)
-
Pressione di processo
Max. 4 bar a 20 °C
(max. 58 psi a 68 °F)
Campo applicativo
L'armatura di immersione Dipfit CLA111 è stata sviluppata per applicazioni in vasche, canali e serbatoi aperti. È adatta per sensori di conducibilità e toroidali, che possono essere montati e smontati facilmente grazie al sistema a baionetta. La flangia regolabile offre la flessibilità richiesta per impieghi universali. Dipfit è la soluzione economica, che fa risparmiare tempo agli operatori nel trattamento delle acque e delle acque reflue.
Dipfit CLA111 è un portacella ad immersione per sensori di conducibilità in applicazioni con acqua, acque reflue e utility, come ad esempio:
• Ingresso di impianti di trattamento delle acque reflue
• Monitoraggio delle acque di superficie
• Monitoraggio dei pozzi
Dipfit CLA111 è adatto per:
• Sensori di conducibilità conduttivi CLS21/CLS21D
• Sensori di conducibilità toroidali CLS50/CLS50D
Vantaggi
Facile installazione e rimozione del sensore grazie al metodo di montaggio a baionetta
Profondità di immersione flessibile grazie alla flangia regolabile
Realizzata in polipropilene non dannoso per l'ambiente
Ridotta condensa grazie al filtro in Goretex®, che favorisce la traspirazione
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Dipfit CLA111 Informazioni tecniche
Versione italiana - 09/2015
Armatura di immersione e di installazione per recipienti aperti e chiusi con flangia DN 100
EN IT 30/09/201501/06/200701/06/1998Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2015
Dimensione del file:
1006.5 KB
Nome del file:
TI00135CIT_1315-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Dipfit CLA111 Informazioni tecniche
Armatura di immersione e di installazione per recipienti aperti e chiusi
con flangia DN 100EN IT 30/09/201501/06/200701/06/1998Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2015
Dimensione del file:
1006.5 KB
Nome del file:
TI00135CIT_1315-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Dipfit CLA111 Istruzioni di funzionamento
Armatura di immersione e di installazione per la misura di conducibilità
EN IT 31/08/201501/06/200701/08/1995Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2015
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA00135CIT_1315-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN IT 01/11/1997Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/1997
Dimensione del file:
167.7 KB
Nome del file:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN IT 01/11/1997Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/1997
Dimensione del file:
129.6 KB
Nome del file:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
12/01/2024
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Capitolato
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Lingua:
Tedesco
Versione:
30/11/2021
Dimensione del file:
22.5 KB
Nome del file:
TTCLA111DE.doc
-