Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 3 AU
0 a 6 OD (a seconda della lunghezza del cammino ottico) -
Temperatura di processo
Da 0 a 90 °C (da 32 a 194 °F) continuo
Max. 130 °C (266 °F) per 2 ore -
Pressione di processo
Max. 10 bar abs a 20 °C
(Max. 150 psi a 68 °F)
Campo applicativo
OUSAF11 è uno spettrofotometro privo di vetro per la rilevazione in linea di fasi mutevoli e solidi sospesi. Installazione in tubazioni e serbatoi per minimizzare le perdite di prodotto e per garantirne la purezza. Si può anche applicare come sonda ad immersione in vasche aperte e bacini, per il monitoraggio degli effluenti. Il suo design igienico privo di vetro garantisce la massima sicurezza dei prodotti. OUSAF11 resiste ad alte temperature e a sostanze aggressive.
Il sensore OUSAF11 rileva separazioni di fase e solidi sospesi:
Industria alimentare e delle bevande
- Rilevamento del latte in soluzioni CIP
- Separazione di fase in caseifici e birrifici
- Rilevamento della perdita di prodotto negli effluenti
Materie prime e metalli:
- Misura dei solidi sospesi
Vantaggi
Massima sicurezza per i vostri prodotti grazie al suo design igienico privo di vetro
Riduzione dei costi e delle perdite di prodotto grazie alla rilevazione veloce dell'interfase
Sensore che richiede bassa manutenzione e garantisce lunga durata e funzionamento stabile
Installazione flessibile: sensore con possibilità di inserzione (con connessione Triclamp e Varivent) e di immersione (con supporto e sistema di montaggio Flexdip CYA112 e CYH112)
Sensore robusto che resiste ad aggressioni chimiche e allo sporcamento
Adatto a cicli di pulizia CIP e di sterilizzazione SIP
Approvazione FDA e 3-A
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
OUSAF11 Technical Information
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN IT 31/03/201629/08/201401/11/2010Lingua:
Inglese
Versione:
31/03/2016
Dimensione del file:
575 KB
Nome del file:
TI00474CEN_1516.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento OUSAF11
Sensore ottico per la misura dell'assorbimento VIS/NIR
EN IT 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2010
Dimensione del file:
545 KB
Nome del file:
BA474CIT_1310.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
200.6 KB
Nome del file:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Lingua:
Inglese
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
-