Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di torbidità senza perdita di prodotto

Turbimax CUS52D sensore in linea per acqua potabile e acque di processo

Turbimax CUS52D misura la torbidità in modo accurato e affidabile (norma ISO7027) anche in acque estremamente chiare. La precisione è indipendente dall'ambiente di installazione: il sensore ottico può essere applicato dall'ingresso all'uscita, in tutti i punti di misura nell’impianto di produzione dell'acqua.

Vantaggi

  • Monitoraggio accurato e affidabile della qualità dell'acqua - anche con valori di torbidità particolarmente bassi

  • Nessuna perdita di prodotto grazie a una misura igienica in linea

  • Dal sistema di pulizia ad ultrasuoni al dispositivo di rimozione delle bolle d‘aria: la funzione di self-cleaning consente il funzionamento automatico

  • Verifica e tarature intelligenti: sicure, prive di liquidi, senza formazina

  • Grande flessibilità e semplicità d‘uso: un sensore per tutti i punti di misura

  • Per scaricare la brochure informativa in lingua italiana

Misura di torbidità senza perdita di prodotto

Grazie al suo design igienico, è possibile montare Turbimax CUS52D direttamente in linea. In questo modo si evitano costose installazioni su bypass e perdite di prodotto. Il suo veloce tempo di reazione consente di migliorare il controllo del processo e, grazie alla tecnologia Memosens Plug&Play, e la taratura di fabbrica, questi sensori possono essere facilmente integrati nel processo.

Misura affidabile

Bolle d’aria e sporcamento sono sfide ricorrenti nella misura della torbidità. Non con Turbimax CUS52D! La sua superficie riduce al minimo la formazione di biofilm e particolato. Inoltre, grazie alla sua capacità di operare a pressioni elevate (fino a 10 bar), eventuali bolle d’aria vengono soppresse. Il suo sistema opzionale di rimozione delle bolle d’aria è in grado di catturare anche quelle di dimensioni molto ridotte. In casi particolarmente persistenti, il sistema di pulizia ad ultrasuoni CYR52 rimuove la contaminazione superficiale, senza contatto diretto con il prodotto.

Sistema di verifica e di taratura intelligente

La sicurezza è la nostra massima priorità - per il processo e per chi opera sugli impianti. Per questo abbiamo sviluppato dei sistemi di riferimento allo stato solido per la verifica e la taratura. La loro esecuzione è ingegnosamente semplice e non richiede l‘uso di liquidi, come la formazina. In questo modo potete contare su risultati affidabili e chiari per ogni misura di torbidità.

Egregio Cliente,

le chiediamo cortesemente pochi minuti per la compilazione del questionario allegato. Questo ci permetterà di conoscere meglio le necessità della sua azienda, darle un supporto personalizzato e tenerla aggiornata sulle tematiche di suo specifico interesse.

Per ringraziarla del tempo dedicato, a breve riceverà un gadget Endress+Hauser

Ha trovato di suo gradimento la presentazione di Turbimax CUS52D?

Quali sono i benefici che hanno catturato la sua attenzione?

Gradirebbe approfondire la conoscenza del prodotto?

Che tipo di strumentazione di processo utilizza normalmente?

Potrebbe indicare i nomi dei vostri attuali fornitori di strumentazione?

Quali sono le caratteristiche che le hanno fatto scegliere questi fornitori?

Nella sua azienda, da chi vengono eseguite le attività di manutenzione?

Nella vostra pianificazione ci sono progetti per la strumentazione di misura?

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi