Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Maggiore intuitività per affrontare il gap di conoscenze

Aggiornamento del ciclo acqua/vapore per una minore manutenzione

Come gestite le sostituzioni delle apparecchiature, i costosi tempi di fermo e il tempo che i manutentori impiegano per comprendere le nuove tecnologie e i nuovi processi? Molti nell'industria dell'energia non sono ancora informati in maniera adeguata circa i nuovi sviluppi, tale mancanza di informazione rappresenta per il settore un problema sempre maggiore. Il pensionamento delle generazioni genera un vuoto conoscitivo.

Il settore dei servizi è il futuro

I responsabili e i proprietari degli impianti energetici tendono a esternalizzare le operazioni di manutenzione principalmente per la mancanza di risorse. Sebbene l'esternalizzazione possa produrre dei vantaggi, essa può anche generare situazioni problematiche, ad esempio, mancanza di sostituzione del personale pensionato, perdita di conoscenza, assenza di specialisti dedicati in loco e uso di fornitori multifunzionali. Per mitigare tale confusione e organizzare al meglio la strategia manutentiva, noi forniamo una strumentazione intelligente.

Scegliete una strumentazione intelligente

  • Ufficio informatizzato: condivisione di tutti i documenti tramite il portale online W@M

  • Sensori a inizializzazione automatica: plug and play con dispositivo in funzione (Memosens)

  • Stabilità manutentiva: istruzioni chiare sui trasmettitori per una semplice risoluzione dei problemi

  • Realtà aumentata: dal cablaggio alla messa in servizio durante il funzionamento e la manutenzione

  • Controllo a distanza e supporto in tempo reale: connessione al web server per gli specialisti dell'applicazione

  • Manutenzione predittiva: informazioni chiare sui consumabili o pulitori per gli analizzatori

  • Sensori intelligenti: memorizzazione delle informazioni e delle impostazioni

  • Heartbeat Technology™, diagnostica di processo avanzata

Aumentate le prestazioni di misura

Il nostro sistema di analisi vapore/acqua SWAS (Steam Water Analysis System) è un perfetto esempio del modo in cui possiamo fornire soluzioni di strumentazione complete e intelligenti. L'installazione, la messa in servizio e il funzionamento dei pannelli è semplice, inoltre, grazie alla progettazione modulare, è possibile usarli in combinazione per trovare la configurazione più adatta alle vostre esigenze, il che vi consente di guadagnare flessibilità di progettazione, in quanto possiamo lavorare direttamente con voi.

Vantaggi della soluzione SWAS

  • Progettazione modulare e ottimizzazione dello spazio

  • Piattaforma sensore digitale intelligente Memosens

  • Estensibile per parametri aggiuntivi con la piattaforma del trasmettitore multiparametro (Liquiline)

  • Logbook anti-manomissione per la qualità tracciabile di vapore/acqua (garanzia)

  • Caratteristiche del software come calcolo del pH- e della capacità di scambio della resina

  • Disponibilità di certificazioni per saldatura, materiale e verifica di pressione secondo EN10204-3.1

  • Pressione fino a 320 bar (4,641psi), temperature fino a 575°C (1,067°F)

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi